MAX16993

量产

降压控制器,带有2路2.1MHz降压DC-DC转换器

高度集成的汽车PMIC,3路DC-DC降压输出、低IQ以及最低启动时间

产品模型
32
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高压DC-DC控制器
    • 3.5V至36V工作电压范围
    • 42V抛负载保护
    • 输出电压:引脚可选、固定或电阻分压器调整
    • 350kHz至2.1MHz工作频率
    • DC-DC控制器使能时,30µA静态电流
  • 双路、高效2.1MHz DC-DC转换器
    • 直接从OUT1供电
    • 集成3A FET
    • 0.8V至3.95V输出电压
    • 固定输出或通过电阻分压器调节输出电压
    • 180°错相工作
  • 单独使能输入
  • 独立的/RESET_输出
  • 过热报警指示器输出
  • 强制PEM和跳脉冲模式
  • 过热和短路保护
  • 32引脚TQFN-EP (5mm x 5mm x 0.75mm)和侧面防潮QFND-EP (5mm x 5mm x 0.8mm)封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16993
降压控制器,带有2路2.1MHz降压DC-DC转换器
MAX169938170.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16993EVKIT

MAX16993评估套件

特性和优点

  • 输入范围:3.5V至36V
  • 启用DC-DC控制器时的静态电流:20µA
  • 输出电压
    • 5A时5V输出(高压降压控制器,降压1)
    • 3A时3.3V输出(降压转换器,降压2)
    • 3A时1.2V输出(降压转换器,降压3)
  • 高工作频率
    • 为降压1提供2.1MHz或可选分频操作
  • 独立使能输入和复位输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16993评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,包含评估MAX16993电源管理IC (PMIC)所需的所有元件。该评估套件包括一个高压降压控制器和两个低压降压转换器。

该评估套件采用3.5V至36V输入电压工作,并针对汽车信息娱乐应用进行了优化。高压控制器经过配置,可提供5V输出电压和至少5A的电流。低压降压转换器配置为3.3V和1.2V,各提供高达3A的电流。该评估套件可轻松重新配置为在连续PWM模式、跳跃模式或外部同步模式下工作。

该评估套件安装了MAX16993AGJA/VY+器件,但也能够评估MAX16993 IC的其他版本。有关外部元件选择,请参考MAX16993 IC数据手册。

 

应用

  • 汽车电子
  • 工业

MAX16993EVKIT
MAX16993评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16993的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览