MAX16990

量产

36V、2.5MHz汽车级Boost/SEPIC控制器

2.5MHz汽车应用PWM控制器,以有限的空间提供电源预升压,支持冷/热启动

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作电压低至4.5V (在自举模式下:2.5V或更低),可承受高达42V的抛负载瞬态电压
  • 开关频率范围:100kHz至1MHz (MAX16990)以及1MHz至2.5MHz (MAX16992)
  • 反馈电压精度:±1%
  • 关断电流:4µA
  • 可调整斜率补偿
  • 内部软启动(9ms)
  • 电流模式控制
  • PGOOD输出和打嗝模式,增强系统保护
  • 过热关断
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 紧凑的12引脚TQFN (3mm × 3mm)以及10引脚µMAX封装
MAX16990
36V、2.5MHz汽车级Boost/SEPIC控制器
MAX169928075.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
外部电源开关升压控制器 2
MAX15005 量产 4.5V至40V输入、用于汽车电子的反激/boost/SEPIC电源控制器
MAX15004 量产 4.5V至40V输入、用于汽车电子的反激/boost/SEPIC电源控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 3


评估套件

MAX16992EVKIT

评估MAX16990和MAX16992

特性和优点

  • 输入电压范围:4.5V (自举模式为3V)至36V
  • 8V时具有高达2A输出
  • 演示外部时钟同步
  • 演示SUP UVLO
  • 演示逐周期电流限制以及打嗝模式
  • 热关断保护
  • PGOOD指示
  • 演示动态调整输出
  • 可切换输出选择
  • 演示两相工作
  • 经过验证的PCB布局以及热管理设计
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16990/MAX16992评估板(EV kits)是完全组装并经过测试的PCB,板上带有16W DC-DC转换器,在汽车应用中用于前端预升压。器件集成了低边FET驱动器以及电流模式控制环路电路,用于输出电压调节,该器件理想用于汽车升压或SEPIC转换器。在默认配置中,MAX16990集成驱动器开关频率为400KHz,MAX16992集成驱动器开关频率为2.2MHz。MAX16990可同步至100KHz至1MHz范围的外部时钟源,MAX16992可同步至1MHz至2.5MHz范围的外部时钟源。
评估板可采用4.5V (自举模式下为3V)至36V DC电源工作。评估板能够承受42V抛负载的持续时间高达400ms。评估板演示了器件的特性,例如,动态调整输出电压、外部时钟同步、可配置两相工作、逐周期电流限制、打嗝模式以及热关断。升压转换器稳压为8V,可提供高达2A电流。评估板带有外部p-MOSFET (P1),在故障条件下可将升压输出与负载断开。评估板还演示了汽车应用中的MAX16990参考设计。

应用

  • 车载音频/导航系统
  • 车载LED照明
  • 仪表盘

MAX16990EVKIT

评估MAX16990和MAX16992

特性和优点

  • 输入电压范围:4.5V (自举模式为3V)至36V
  • 8V时具有高达2A输出
  • 演示外部时钟同步
  • 演示SUP UVLO
  • 演示逐周期电流限制以及打嗝模式
  • 热关断保护
  • PGOOD指示
  • 演示动态调整输出
  • 可切换输出选择
  • 演示两相工作
  • 经过验证的PCB布局以及热管理设计
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16990/MAX16992评估板(EV kits)是完全组装并经过测试的PCB,板上带有16W DC-DC转换器,在汽车应用中用于前端预升压。器件集成了低边FET驱动器以及电流模式控制环路电路,用于输出电压调节,该器件理想用于汽车升压或SEPIC转换器。在默认配置中,MAX16990集成驱动器开关频率为400KHz,MAX16992集成驱动器开关频率为2.2MHz。MAX16990可同步至100KHz至1MHz范围的外部时钟源,MAX16992可同步至1MHz至2.5MHz范围的外部时钟源。
评估板可采用4.5V (自举模式下为3V)至36V DC电源工作。评估板能够承受42V抛负载的持续时间高达400ms。评估板演示了器件的特性,例如,动态调整输出电压、外部时钟同步、可配置两相工作、逐周期电流限制、打嗝模式以及热关断。升压转换器稳压为8V,可提供高达2A电流。评估板带有外部p-MOSFET (P1),在故障条件下可将升压输出与负载断开。评估板还演示了汽车应用中的MAX16990参考设计。

应用

  • 车载音频/导航系统
  • 车载LED照明
  • 仪表盘

MAX16992EVKIT
评估MAX16990和MAX16992
MAX16990EVKIT
评估MAX16990和MAX16992

参考电路

MAXREFDES1017
MAXREFDES1017 参考设计

Selectable Single-Output SEPIC Converter

特性和优点

  • Minimized Radio Interference with 2.5MHz Switching Frequency Above the AM Radio Band
  • Space-Efficient Solution Design with Minimized External Components
    • 100kHz to 1MHz Switching-Frequency Range
    • 12-Pin TQFN (3mm × 3mm) and 10-Pin µMAX Packages
  • Spread Spectrum Simplifies EMI Management Design
  • Flexibility with Available Configurations for Boost, SEPIC, and Multiphase Applications
    • Adjustable Slope Compensation
    • Current-Mode Control
    • Internal Soft-Start (9ms)
  • Protection Features Support Robust Automotive Applications
    • Operating Voltage Range Down to 4.5V (2.5V or Lower in Bootstrapped Mode), Immune to Load-Dump Transient Voltages Up to 42V
    • PGOOD Output and Hiccup Mode for Enhanced System Protection
    • Overtemperature Shutdown
    • −40°C to +125°C Operation
MAXREFDES1204
MAXREFDES1204 参考设计

Single-Output SEPIC Converter Using MAX16990

特性和优点

  • Very High Efficiency > 90% for Load > 25%
  • Very Low Line and Load Regulation < 0.02%
  • Output Voltage Ripple < 0.7% at Nominal VIN
  • Overshoot < 2.6% for 50% Step Load
  • Continuous Conduction Mode (CCM) Operation
  • Internal Soft-Start
maxrefdes1210 figure 1
MAXREFDES1210 参考设计

96W, 12V Two-Phase SEPIC Using the MAX16990

特性和优点

Space-Efficient Solution Design with Minimized External Components

  • 100kHz to 1MHz Switching-Frequency Ranges
  • 12-Pin TQFN (3mm x 3mm) and 10-Pin μMAX Packages

Spread Spectrum Simplifies EMI Management Design

Flexibility with Available Configurations for Boost, SEPIC, and Multiphase Applications

  • Adjustable Slope Compensation
  • Current-Mode Control
  • Internal Soft-Start (9ms)

Protection Features Support Robust Automotive Applications

  • Operating Voltage Range down to 4.5V (2.5V or Lower in Bootstrapped Mode), Immune to Load- Dump Transient Voltages up to 42V
  • PGOOD Output and Hiccup Mode for Enhanced System Protection
  • Overtemperature Shutdown
  • -40°C to +125°C Operation
MAXREFDES1017
Selectable Single-Output SEPIC Converter
MAXREFDES1017
MAXREFDES1220
Bootstrapped, 5V/2A, Step-Up DC-DC Converter with 90% Efficiency Using the MAX16990
MAXREFDES1220
MAXREFDES1204
Single-Output SEPIC Converter Using MAX16990
MAXREFDES1204
MAXREFDES1210
96W, 12V Two-Phase SEPIC Using the MAX16990
maxrefdes1210 figure 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16990的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览