MAX16984
推荐新设计使用汽车应用大电流降压转换器,具有USB保护/主机充电适配器仿真功能
业界首款集成了高压、反馈可调节DC-DC转换器的USB数据保护开关
- 产品模型
- 16
产品详情
- 高效DC-DC控制器
- 4.5V至28V (42V抛负载)工作电压
- 提供5V、2.5A输出电流
- 用户可调节USB电流门限
- 220kHz至2.2MHz固定工作频率
- 空载时,可工作在强制PWM模式
- 扩频模式降低EMI
- SYNC输入用于时钟同步
- 低静态电流跳脉冲模式和低静态电流关断模式
- 软启动降低浪涌电流
- 集成输出调节电路,用于补偿电缆压降
- 用户可调节电压增益
- 支持长达3米的电缆/电阻可达600mΩ
- USB D+/D-保护和主机充电仿真器
- 4Ω USB2.0 480Mbps/12Mbps数据开关
- 集成iPod/iPhone/iPad充电检测端接电阻
- 支持USB BC1.2充电下行端口(CDP)和专用的充电端口(DCP)模式
- 中国电信行业标准YD/T 1591-2009
- 高速旁路模式
- 对电池短路、对VBUS短路保护
- 兼容USB On-the-Go规范
- 分离电源SUP和SUPSW,大大降低功耗
- 低电平有效、漏极开路故障指示
- 汽车级ESD保护(HVD±)
- ±25kV气隙放电/±8kV接触放电ISO10605
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电IEC 61000-4-2
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电(330Ω、330pF)
- 过热保护和短路保护
- 5mm × 5mm、28引脚TQFN和侧面防潮QFND封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16984集成了可驱动2.5A负载的5V汽车级降压转换器、USB主机充电适配器仿真器以及车载USB主机保护开关。USB保护开关提供较高的ESD保护和短路保护,并集成了主机充电器端口检测电路,满足USB2.0电池充电规范BC1.2和中国电信行业标准YD/T 1591-2009。器件还包括iPod®/iPhone® 1.0A和iPad® 2.1A专用充电模式电路。HVD+和HVD- ESD保护电路使得HVD+和HVD-输出能够承受±15kV气隙放电/±8kV接触放电,符合IEC 61000-4-2和330Ω、330pF ESD模式保护要求。
高效降压型DC-DC转换器工作电压高达28V,抛负载瞬态保护电压高达42V。器件优化工作在高频,电阻可编程频率范围:220kHz至2.2MHz,可根据应用需求对效率、噪声以及电路板空间进行优化。转换器内置高边n沟道开关,并且使用一个低导通压降的肖特基续流二极管进行整流。轻载条件下,小尺寸低边n沟道开关工作在固定频率。对于要求低静态电流的场合,可以关断低边n沟道开关,允许轻载下工作在跳脉冲模式。转换器在105°C下可提供高达2.1A的连续负载电流。MAX16984S集成扩频振荡器,以提高EMI性能。
MAX16984还包括USB负载电流检测放大器和可配置反馈调节电路,可自动对USB电压进行调整以补偿汽车应用中电缆产生的压降。MAX16984利用DC-DC转换器内部固定峰值电流门限和用户可配置的外部USB负载检流放大器门限限定USB负载电流。
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- USB专用电源充电器
- 远程信息处理
- 主机用USB接口
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
产品亮点 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16984RACIL/V+ | 28-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX16984RACIL/V+T | 28-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX16984RACIL/VY+ | 28-LFCSP_SS-4X4X0.55 | ||
MAX16984RACIL/VY+T | 28-LFCSP_SS-4X4X0.55 | ||
MAX16984RAGI/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
MAX16984RAGI/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
MAX16984RATI/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16984RATI/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16984SACIL/V+ | 28-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX16984SACIL/V+T | 28-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX16984SACIL/VY+ | 28-LFCSP_SS-4X4X0.55 | ||
MAX16984SACIL/VY+T | 28-LFCSP_SS-4X4X0.55 | ||
MAX16984SAGI/VY+ | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
MAX16984SAGI/VY+T | Quad Flatpack, Dimple Leads | ||
MAX16984SATI/V+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16984SATI/V+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 17, 2020 - 1707U2 ASSEMBLY |
||
MAX16984RAGI/VY+ | 量产 | |
MAX16984RAGI/VY+T | 量产 | |
MAX16984SAGI/VY+ | 量产 | |
MAX16984SAGI/VY+T | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX16984RATI/V+ | 量产 | |
MAX16984RATI/V+T | 量产 | |
MAX16984SATI/V+ | 量产 | |
MAX16984SATI/V+T | 量产 | |
3月 16, 2018 - 1681B WAFER FAB |
||
MAX16984RATI/V+ | 量产 | |
MAX16984RATI/V+T | 量产 | |
MAX16984SATI/V+ | 量产 | |
MAX16984SATI/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16984的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论