MAX16936

量产

36V、220KHz至2.2MHz降压转换器,静态电流28μA

2.5A汽车Buck转换器,轻载时工作在FPWM,便于EMI控制

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成和高开关频率节省空间
    • 集成2.5A高边开关
    • 低BOM电流模块控制结构
    • 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或外部电阻可调(1V至10V)。
    • 220kHz至2.2MHz开关频率,三种工作模式(跳脉冲模式、强制固定频率、外部频率同步)
    • LX摆率自动调节,整个工作频率范围内实现效率最优
  • SYNCOUT引脚180°错相输出,支持级联电源,提高功率输出
  • 扩频调制降低EMI辐射
  • 较宽输入电压范围,支持汽车应用
    • 3.5V至36V输入电压范围
    • 使能输入支持3.3V逻辑电平至42V电压
  • 可靠的性能支持较宽范围的汽车应用
    • 42V抛负载保护
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
    • 热关断保护
    • AEC-Q100认证
  • 电源就绪输出允许电源排序
  • 严格的过压保护提供较小的过冲电压(MAX16938)
MAX16936
36V、220KHz至2.2MHz降压转换器,静态电流28μA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX16936EVKIT

MAX16936/MAX16938/MAX16939的评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:3.5V至36V
  • 强制PWM或跳跃模式操作
  • 可编程开关频率
  • 电源良好输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16936评估套件(EV套件)用于演示高电压、低工作电流的电流模式降压转换器MAX16936。该评估套件具有较宽的3.5V至36V输入电压范围,输出设置为5V/2.5A。

该评估套件已安装MAX16936RAUEA/V+。

 

应用

  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 载荷应用

MAX16936EVKIT
MAX16936/MAX16938/MAX16939的评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16936的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览