MAX1692

量产

低噪声、5.5V输入、PWM降压稳压器

小型开关提供600mA电流,性能比LDO提升10倍

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入范围:+2.7V至+5.5V
  • 可调输出范围:1.25V至VIN
  • 支持600mA输出电流
  • 效率:95%
  • 无需肖特基二极管
  • 静态电流:85µA
  • 压差模式下达到100%占空比
  • 750kHz固定频率PWM工作模式
  • 可同步开关频率
  • 准确的基准电压源:1.25V (±1.2%)
  • 小型10引脚µMAX封装
MAX1692
低噪声、5.5V输入、PWM降压稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1692EVKIT

MAX1692评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:+2.7V至+5.5V
  • +2.5V输出电压或1.25V至VIN可调输出
  • 输出电流:600mA
  • 压差模式下达到100%占空比
  • 750kHz固定频率PWM工作模式
  • 内部MOSFET开关和同步整流器
  • IC关断电流:0.1µA
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1692评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表贴电路板,包含一个脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC转换器。该评估套件通过+2.7V至+5.5V输入源提供+2.5V输出电压。其输出电流高达600mA。MAX1692具有内部MOSFET开关、低压差电压和1.2%精度的1.25V基准电压源。

MAX1692评估套件提供低静态电流和高效率(高达95%),可有效延长电池使用时间。工作频率为750kHz,支持使用小型表面贴装电感。

MAX1692EVKIT
MAX1692评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1692的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览