MAX1688

最后购买期限

适用于GSM、具有精密自适应限流功能的升压型DC-DC转换器

将GSM电池峰值电流降低6倍,通过用户可选的禁用功能消除传输期间的DC-DC噪声

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 450mA低峰值电池电流提供2A、5V GSM突发模式
  • 效率:90%
  • 内部功率MOSFET和电流检测电阻
  • 关断期间输出与输入断开
  • 关断电流:3µA
  • 精确的电压控制限流(MAX1687)
  • 自适应恒定充电时间功能(MAX1688)
  • 可调输出范围:1.25V至6V
  • 输入范围:2.7V至6V(1节锂离子电池或3节镍氢电池)
  • 开关频率可超过1MHz
  • 待机模式在传输突发脉冲期间禁用DC-DC
  • 启动时具有低冲击电流
  • MAX1688
    适用于GSM、具有精密自适应限流功能的升压型DC-DC转换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX1688EVKIT

    MAX1687、MAX1688评估板

    特性和优点

    • 输入电压范围:2.7V至6V
    • 输出电压:5V
    • 输出压降小于500mV,突发电流为1.42A
    • 效率:90%
    • 关断期间输出与输入断开
    • 600kHz开关频率
    • 内部MOSFET和同步整流器
    • IC关断电流:3µA
    • 表面贴装元件(TSSOP封装)
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX1688评估套件(EV套件)是一款升压开关稳压器,适用于电池供电系统中的一节锂离子电池或三节镍镉/镍氢电池。该评估套件支持2.7V至6V的正输入,并可将其转换为5V输出。它可以轻松提供手机功率放大器系统所需的电流突发。MAX1688通过对储能电容缓慢充电来降低电池浪涌电流,从而为电流突发提供必要的峰值能量。因此,峰值电池输入电流受到限制,从而充分减少了电池电压骤降和瞬态骤降。该评估套件的工作频率为600kHz,支持使用小型外部元件。

    MAX1688评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。内部同步整流器用于提供超过90%的转换效率。该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,MAX1688评估套件还可用于评估MAX1687。

     

    应用

    • GSM电话
    • PC卡(PCMCIA)
    • 无线手机

    MAX1687EVKIT

    MAX1687、MAX1688评估板

    特性和优点

    • 输入电压范围:2.7V至6V
    • 输出电压:5V
    • 输出压降小于500mV,突发电流为1.42A
    • 90%效率
    • 关断期间输出与输入断开
    • 600kHz开关频率
    • 内部MOSFET和同步整流器
    • IC关断电流:3µA
    • 表面贴装元件(TSSOP封装)
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX1688评估套件(EV套件)是一款升压开关稳压器,适用于电池供电系统中的一节锂离子电池或三节镍镉/镍氢电池。该评估套件支持2.7V至6V的正输入,并可将其转换为5V输出。它可以轻松提供手机功率放大器系统所需的电流突发。MAX1688通过对储能电容缓慢充电来降低电池浪涌电流,从而为电流突发提供必要的峰值能量。因此,峰值电池输入电流受到限制,从而充分减少了电池电压骤降和瞬态骤降。该评估套件的工作频率为600kHz,支持使用小型外部元件。

    MAX1688评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。内部同步整流器用于提供超过90%的转换效率。该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。MAX1688评估套件还可用于评估MAX1687。

     

    应用

    • GSM电话
    • PC卡(PCMCIA)
    • 无线手机

    MAX1688EVKIT
    MAX1687、MAX1688评估板
    MAX1687EVKIT
    MAX1687、MAX1688评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1688的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览