MAX16838
量产集成2通道、高亮度LED驱动器,具有高压boost和SEPIC控制器
业内仅有的高集成度、高性价比、2串HB LED驱动方案,理想用于汽车电子
- 产品模型
- 7
产品详情
- 集成2路20mA至150mA线性LED吸电流调节器
- 升压或SEPIC电源拓扑,提供最大灵活性
- 自适应优化输出电压,大大降低线性吸电流通路的功耗
- 4.75V至40V或5V ±10%输入工作电压范围
- 200Hz下5000:1的PWM调光比
- 漏极开路故障指示输出
- LED开路/短路检测和保护
- 输出过压和过热保护
- 低输入电压下提供可编程LED折返式电流调节
- 200kHz至2MHz电阻可编程的开关频率,带外部同步
- 电流模式控制开关状态,带内部斜率补偿
- 使能输入
- 增强散热型20引脚TQFN (4mm x 4mm)和20引脚TSSOP封装
MAX16838是双通道LED驱动器,集成两路DC-DC开关型升压调节器和两路150mA吸电流调节器。电流模式开关型DC-DC控制器为两串HB LED提供所需电压。MAX16838工作在4.75V至40V较宽的输入电压范围,可直接承受汽车抛负载。采用5V ±10%输入时,将VIN连接至VCC。较宽的输入电压范围可为汽车中的小尺寸至中等尺寸的LCD显示器以及通用照明中的HB LED供电。
内部电流模式DC-DC开关控制器支持升压或SEPIC拓扑,并可工作在200kHz至2MHz可调频率范围。电流模式控制提供快速响应并简化补偿电路设计。MAX16838还具有自适应输出电压调节电路,有效降低了LED吸电流通路的功耗。MAX16838可配合MAX15054使用,构成带两路集成吸电流调节器的升降压LED驱动器。
通道电流可采用外部电阻在20mA至150mA范围内调节。外部电阻将两通道电流设置为相同值。该器件允许采用并联LED串,以获得每路最大300mA的电流。MAX16838还具有脉冲调光控制,两个通道的调光脉冲宽度最小可低至1µs,均通过逻辑输入(DIM)控制。
MAX16838包括输出过压保护、LED开路检测、LED短路检测以及过热保护功能。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16838采用20引脚TSSOP封装和4mm x 4mm、20引脚TQFN封装。
应用
- 汽车显示器背光
- 车灯应用
- LCD显示器背光
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16838ATP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16838ATP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16838ATP/V+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16838ATP/V+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16838AUP+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16838AUP/V+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16838AUP/V+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16838ATP+ | 量产 | |
MAX16838ATP+T | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX16838ATP/V+ | 量产 | |
MAX16838ATP/V+T | 量产 | |
3月 27, 2018 - 1681B_CANCELLATION WAFER FAB |
||
MAX16838ATP/V+T | 量产 | |
3月 16, 2018 - 1681B WAFER FAB |
||
MAX16838ATP/V+T | 量产 | |
5月 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX16838AUP+ | 量产 | |
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX16838AUP+ | 量产 | |
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX16838AUP/V+ | 量产 | |
MAX16838AUP/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16838的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论