MAX15054

量产

高边MOSFET驱动器,用于HB LED驱动器和DC-DC应用

高压、高边FET驱动器,为汽车等HB LED应用提供独特、理想的驱动方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高边n沟道MOSFET输入电压可高达60V
  • 可承受13.5V最高逻辑输入,与电源电压无关
  • 可源出和吸入2A峰值电流
  • 12ns传输延迟
  • 驱动1000pF容性负载时上升和下降时间为6ns
  • 低输入电容
  • 低边和高边欠压保护
  • 支持以地为参考的升降压拓扑,用于LED驱动器和DC-DC转换器
  • 支持以地为参考的升降压拓扑,用于多串LED驱动器
  • 6引脚SOT23封装
MAX15054
高边MOSFET驱动器,用于HB LED驱动器和DC-DC应用
MAX15054:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15054的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览