MAX16833
推荐新设计使用高压HB LED驱动器,集成高边电流检测
LED驱动器有效降低EMI滤波器、抛负载滤波器以及短路保护电路成本
- 产品模型
- 22
产品详情
- 高度,最大程度降低BOM,用于宽输入范围、高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- +5V至+65V较宽输入电压范围,提供最高65V的Boost输出
- 集成高边pMOS亮度调节MOSFET驱动器(可单线连接至LED)
- ICTRL引脚用于模拟调光
- 集成高边电流检测放大器
- 200mV满量程、高边电流检测电压
- 非常容易优化效率、电路板空间和输入工作范围
- 单通道Boost、SEPIC和Buck-Boost LED驱动器
- 2%精度的1.64V基准(MAX16833B/D)
- 可编程工作频率(100kHz至1MHz),支持同步操作
- 频率加抖支持扩频应用(MAX16833/C/G)
- 增强散热的5mm x 4.4mm、16引脚TSSOP封装,带裸焊盘
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- 故障指示输出
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边buck拓扑。亮度调节驱动器设计用于驱动一个与LED串联的外部p沟道管,提供较宽的亮度调节范围。该驱动器能够以较高的PWM频率切换LED电流的通断,不会出现过压和欠压状况。除了PWM调光外,IC还可以通过ICTRL的直流输入提供模拟亮度调节,IC在LED串的高边检测LED电流。
通过RT/SYNC与地之间的单个电阻设置开关频率,工作频率范围为100kHz至1MHz,当外部时钟信号电容耦合至RT/SYNC时,IC可以同步到外部时钟。MAX16833/MAX16833C可以对开关频率加抖实现扩频,MAX16833B/MAX16833D则提供误差为2%的1.64V基准电压。
该系列IC工作在5V至65V较宽的供电范围,内置3A吸入/源出栅极电流的驱动器能够在大功率LED应用中驱动功率MOSFET。其它功能包括:故障指示输出(/FLT)用于短路或高温报警,过压保护检测输入(OVP)用于过压保护。高边电流检测配合p沟道亮度调节MOSFET,允许LED串的正端短路至输入电源正端或负端,不会损坏器件,这也是该系列IC所独有的特性。
应用
- null
- 商业、工业和建筑照明
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16833AUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833AUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833AUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833AUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833BAUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833BAUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833BAUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833BAUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833CAUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833CAUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833CAUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833CAUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833DAUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833DAUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833DAUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833DAUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833EAUE+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833EAUE+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833EAUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833EAUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833GAUE/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16833GAUE/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX16833AUE+ | 量产 | |
MAX16833AUE+T | 量产 | |
MAX16833BAUE+ | 量产 | |
MAX16833BAUE+T | 量产 | |
MAX16833CAUE+ | 量产 | |
MAX16833CAUE+T | 量产 | |
MAX16833DAUE+ | 量产 | |
MAX16833EAUE+ | 量产 | |
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX16833AUE+ | 量产 | |
MAX16833AUE+T | 量产 | |
MAX16833BAUE+ | 量产 | |
MAX16833BAUE+T | 量产 | |
7月 7, 2014 - 1412_PRE-PCN_AMENDED DESIGN |
||
MAX16833AUE+ | 量产 | |
MAX16833AUE+T | 量产 | |
MAX16833AUE/V+ | 量产 | |
MAX16833AUE/V+T | 量产 | |
MAX16833BAUE+ | 量产 | |
MAX16833BAUE+T | 量产 | |
MAX16833BAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833BAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833CAUE+ | 量产 | |
MAX16833CAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833CAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833DAUE+ | 量产 | |
MAX16833DAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833EAUE+ | 量产 | |
MAX16833EAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833EAUE/V+T | 量产 | |
5月 12, 2014 - 1408 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX16833AUE+ | 量产 | |
MAX16833AUE+T | 量产 | |
MAX16833AUE/V+ | 量产 | |
MAX16833AUE/V+T | 量产 | |
MAX16833BAUE+ | 量产 | |
MAX16833BAUE+T | 量产 | |
MAX16833BAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833BAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833CAUE+ | 量产 | |
MAX16833CAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833CAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833DAUE+ | 量产 | |
MAX16833DAUE/V+T | 量产 | |
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX16833AUE/V+ | 量产 | |
MAX16833AUE/V+T | 量产 | |
MAX16833BAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833BAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833CAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833CAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833DAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833DAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833EAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833EAUE/V+T | 量产 | |
MAX16833GAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833GAUE/V+T | 量产 | |
6月 5, 2014 - 1412_PRE-PCN ASSEMBLY,DESIGN |
||
MAX16833CAUE/V+ | 量产 | |
MAX16833CAUE/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
升压型 LED 驱动器 1 | ||
MAX16834 | 量产 | 大功率LED驱动器,集成高边LED电流检测和PWM调光MOSFET驱动器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16833的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论