MAX16814

量产

集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器

效率最高并具有完备故障保护的多串驱动器,外部元件数最少

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置MOSFET的4路线性LED电流吸收电路
    • 20mA至150mA满量程LED电流调节范围
    • 驱动1至4串LED
  • 升压、SEPIC或电感耦合的升降压电流模式DC-DC控制器
    • 200kHz至2MHz可编程开关频率
    • 外部开关频率同步
  • 自适应优化输出电压,有效降低功耗
  • 4.75V至40V输入工作电压范围
  • 关断电流小于40µA
  • 200Hz下5000:1的PWM调光比(MAX16814A_ _和MAX16814U_ _)
  • 漏极开路故障指示输出
  • LED开路和短路检测及保护
  • 过热保护
  • 增强散热型20引脚TQFN、QFND和TSSOP封装
MAX16814
集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高端开关和MOSFET驱动器 1
MAX15054 量产 高边MOSFET驱动器,用于HB LED驱动器和DC-DC应用
升压型 LED 驱动器 2
MAX16838 量产 集成2通道、高亮度LED驱动器,具有高压boost和SEPIC控制器
MAX16826 量产 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出电压,并具有故障检测
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX16814EVKIT

MAX16814评估板

特性和优点

  • 输入电压范围为6.5V至HB LED的正向电压
  • 可演示OVP (33V)特性
  • HB LED串的输出电流可配置为100mA或150mA
  • 可演示UVLO (5V)特性
  • 可演示LED开路、短路故障保护及检测功能
  • 可演示逐周期限流及热关断功能
  • 可演示自适应电压优化功能
  • 经过验证的PCB布局及热设计
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16814评估板(EV kit)可演示MAX16814高亮度LED (HB LED)驱动器的性能,该器件集成升压DC-DC前置调节器以及4路线性吸电流电路。升压前置调节器工作在350kHz开关频率,采用电流模式控制架构,能够为线性电路提供600mA电流。4路线性通道的每一路均可工作在40V电压,每通道可提供150mA电流。4个通道的HB LED输出电流可以配置为100mA或150mA。MAX16814 IC采用20引脚TSSOP封装,带有裸焊盘以改善散热。

MAX16814评估板采用直流电源供电,电压范围为6.5V至HB LED串的正向电压。评估板能够承受40V抛负载。该评估板还可用于演示MAX16814的其它特性,例如:自适应电压优化、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、逐周期限流、热关断以及数字PWM调光(通过一个数字PWM输入信号控制HB LED的亮度)。评估板还给出了MAX16814针对汽车应用的参考设计。

应用

  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车显示器LED背光
  • 汽车RCL、DRL、前车灯和雾灯
  • LCD TV和台式机显示器LED背光

MAX16814EVKIT
MAX16814评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16814的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览