MAX16155

推荐新设计使用

nanoPower监控器和看门狗定时器

带有动态看门狗的超低电流监控器,采用小型SOT封装

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源电流:400nA(典型值)
  • 工作电源电压范围:1.2V至5.5V
  • 监控电源电压并提供系统复位信号
  • 输入阈值范围:1.5V至5V,以100mV递增
  • 看门狗功能可检测故障代码执行
  • 开漏复位和看门狗输出
  • 看门狗定时器使能输入
  • 6引脚WLP封装
  • 6引脚SOT23封装
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX16155
nanoPower监控器和看门狗定时器
MAX16154-MAX16155 Block Diagram MAX16152-MAX16155 Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16155的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览