MAX16153
预发布nanoPower监控器和看门狗定时器
带有动态看门狗的超低电流监控器,采用小型SOT封装
产品详情
- 电源电流:400nA(典型值)
- 工作电源电压范围:1.2V至5.5V
- 监控电源电压并提供系统复位信号
- 输入阈值范围:1.5V至5V,以100mV递增
- 看门狗功能可检测故障代码执行
- 开漏复位和看门狗输出
- 看门狗定时器使能输入
- 6引脚WLP封装
- 6引脚SOT23封装
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155超低电流监控电路可监控单路系统电源电压以及由微处理器或微控制器发起的代码执行的完整性。每当VCC电源电压大于最小工作电压但小于复位阈值时,这些监控器都会置位复位输出。在电源电压上升到高于复位阈值后,复位输出将在复位超时周期内保持置位,然后解除置位。复位电压阈值范围为1.50V至5.0V,增量约为100mV。
看门狗定时器电路可监控微处理器或微控制器活动。在正常工作期间,微处理器或微控制器应在监控器的看门狗超时周期到期之前重复切换看门狗输入(WDI),以确认系统正在正确执行代码。如果微处理器或微控制器在超时周期到期之前未提供有效的看门狗输入跃迁,则监控器会置位看门狗(低电平有效WDO)输出,以表明系统未按预期执行代码。看门狗输出脉冲可用于复位微处理器或微控制器,也可用于中断系统以发出执行错误警告。MAX16152和MAX16153具有手动复位输入(有效低电平MR),以允许通过外部按钮或逻辑信号启动复位脉冲。MAX16154和MAX16155具有逻辑输入(WD_EN),以允许系统使能和禁用看门狗功能。
MAX16152和MAX16154采用0.86mm x 1.27mm、6引脚WLP封装,而MAX16153和MAX16155采用6引脚SOT23封装。所有器件的工作温度范围均为–40°C至+125°C。
应用
- 血糖监测仪/病人监护仪
- 计量
- 便携式/电池供电设备
- 平板电脑/电子阅读器/移动设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 1
产品选型卡 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16153的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论