MAX1614
量产高边、N通道MOSFET开关驱动器
业内电源电流最低的高边、n沟道MOSFET驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成式解决方案简单易用
- 无需外部元件
- 内部开/关锁存器便于进行按钮控制
- 精度为1.5%的低电池电量检测器可保护电池和存储器中存储的数据
- 受控的开启时间确保低浪涌电流
- 低功耗可延长电池使用时间
- 静态电流:25µA(最大值)
- 关断电流:6µA(最大值)
- µMAX封装比典型的8引脚SO解决方案小60%
- 满足便携式电池供电设计的典型要求
- 输入电压范围:5V至26V
- 驱动单个或背靠背MOSFET
MAX1614驱动高侧、n沟道功率MOSFET,为便携式设备提供电池电源开关功能。与尺寸和成本相似的p沟道MOSFET相比,n沟道功率MOSFET的导通电阻通常为前者的三分之一。一个内部微功率稳压器和电荷泵产生高侧驱动输出电压,同时不需要外部元件。
MAX1614还具有一个精度为1.5%的低电池电量比较器,可用于指示低电池电量状态,为系统微处理器提供早期电源故障警告,或断开电池与负载的连接,防止深度放电和电池损坏。内部锁存器能够以超低的电流消耗实现按钮开/关控制。关断模式电流消耗仅为6µA,而正常工作所需电流小于25µA。MAX1614采用节省空间的µMAX®封装,比标准8引脚SO封装占用的空间减少约60%。
应用
- 电池组
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 笔记本电脑
- 便携式设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1614EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX1614EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高端开关和MOSFET驱动器 1 | ||
MAX620 | 量产 | 四路、高边MOSFET驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1614的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论