MAX16136

推荐新设计使用

具有窗口看门狗和过压指示器的高精度监控IC

具有窗口看门狗的高精度汽车电压监控器,采用小型2x2 TDFN封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 精度:±1%
  • 在系统级别达到ASIL合规
    • 可应要求提供FMEDA结果
  • 0.5V至5V阈值范围,增量为20mV
  • ±4%至±11%欠压/过压阈值
  • 锁存过压故障输出
  • 清除故障输入
  • 5μs过压故障延迟
  • 窗口看门狗超时
  • 出厂设置复位超时
  • 开漏复位输出
  • 8引脚TDFN侧面可湿封装
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX16136
具有窗口看门狗和过压指示器的高精度监控IC
MAX1613610095.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 5
MAX16132 量产 低电压、高精度、单/双/三/四路电压μP监控电压
MAX6747 量产 微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6753 量产 微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6746 量产 微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6752 量产 微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
双电源监控器 2
MAX6751 量产 微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
MAX6750 量产 微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX16136EVKIT

MAX16136 评估套件

特性和优点

  • 3.3V标称输入门限电压
  • ±4%欠压/过压门限,相对于标称输入门限
  • 8ms(tWD_F)/80ms (tWD_S)窗口看门狗超时
  • 低电平有效RST信号10ms复位超时
  • 复位LED指示
  • 过压故障LED指示
  • 清除故障输入按键开关
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 经过验证的2层2oz铜厚的PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16136评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于演示MAX16136高精度复位IC的功能,器件提供窗口门限和窗口看门狗监测。MAX16136评估套件设计用于帮助评估MAX16136的各种特性,例如输入过压/欠压故障、窗口看门狗超时,以及低电平有效OV闭锁/解锁功能。MAX16136评估套件工作在汽车级温度范围。

当IN上的电压处于过压/欠压窗口门限设置的范围以外时,低电平有效RST上的复位信号触发。低电平有效OV上的过压信号锁定为低电平时表示IN上的过压状态;当WDI上的信号周期处于窗口看门狗定时之外时,低电平有效WDO上的看门狗输出信号为低电平脉冲。评估套件在低电平有效CLR上还带有一个按键开关,用于解锁过压故障输出(低电平有效OV)。OV_STATUS LED和UV_STATUS LED两个指示器可提供输入过压和欠压状态下的直观故障状态。

应用

  • 高级辅助驾驶系统(ADAS)
  • 汽车
  • 多电压ASIC
  • 服务器
  • 存储设备

MAX16136EVKIT
MAX16136 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16136的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览