MAX16135
MAX16135
推荐新设计使用低电压、高精度、单/双/三/四路电压μP监控电压
高精度、三通道电压监控电路,采用小尺寸SOT23封装
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 高精度
- 整个温度范围内的门限精度为±1%
- 可编程OV门限:104%至111%
- 可编程UV门限:89%至96%
- 可编程输入电压:0.5V至5.0V
- 15µA较低电源电流
- 四路输入监测器
- 23种可编程复位超时周期
- 不受被监测电源瞬态的影响
- 低至VDD = 1V时,保证正确逻辑状态
- 漏极开路输出
- 小尺寸SOT-23封装
- -40°C至+125°C汽车级工作温度范围
- 通过AEC-Q100认证(零件号/V,请参阅订购信息)
MAX16132–MAX16135为低电压、±1%精度、单/双/三/四路电压μP监控电路,可监测多达4路系统电源电压,检测欠压和过压故障。MAX16132–MAX16134具有独立的复位输出,MAX16135具有双路复位输出。对于MAX16132–MAX16134,对应输入电压超出工厂设定的欠压和过压窗口门限时,触发复位输出。输入电压进入工厂设置的窗口门限后,复位保持最小超时周期。对于MAX16135,对应一路或两路输入电压超出工厂设置的欠压和过压窗口门限时,触发复位输出。可用选项可参考选型指南。与独立IC或分立式元件相比,这些集成监控电路可大大提高系统稳定性、减小体积。
MAX16132–MAX16135为固定门限的器件。所有输入的标称输入电压由工厂在0.5至5.0V范围内设置,提供较宽范围的门限选择。窗口门限由工厂在±4%至±11%范围内设置,分辨率为±1%,滞回为0.25%或0.50%。整个温度范围内±1%门限精度和窗口门限监测功能使这些器件可理想用于汽车ADAS应用。
复位输出为低电平有效,保证在VDD大于1.0V时处于正确的复位输出逻辑状态。全部器件拥有23种复位超时周期,范围从20µs (最小)至1200ms (最大)。全部复位输出共用相同的工厂设置复位超时周期。
MAX16132–MAX16135采用小尺寸8引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。

应用
- ADAS
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 2
技术文章 2
产品选型卡 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16135ATI+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135ATI+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135GQS/V+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135GQS/V+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135HRB+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135HRB+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135HRB/V+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135HRB/V+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135HRR/V+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX16135HRR/V+T | 8-SOT_23-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
设计工具 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16135的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论