MAX16061
MAX16061
推荐新设计使用1%精度、四/六/八路电压µP监控电路
高达8通道、精度高达1%的电压监测器,采用4mm x 4mm封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 固定3.3V、2.5V和1.8V系统门限
- 可调门限用于监测低压(低于0.4V)故障
- 整个温度范围内精度高达1%
- 带有内部上拉的漏极开路输出,可大大减少外部元件数
- 固定140ms (最小值)或电容可调复位超时
- 手动复位、裕量使能以及容限选择输入
- 看门狗定时器
- 1.6s (典型值)超时周期
- 复位后,启动延迟为54s
- 可监测4路(MAX16060)、6路(MAX16061)或8路(MAX16062)电压
- /RESET输出用于监视所有电压
- 独立的电压监测
- VCC低至1V时仍可确保器件有效工作
- 小尺寸(4mm x 4mm)、薄型QFN封装
MAX16060/MAX16061/MAX16062是精度高达1%的四/六/八通道µP监控电路,采用小型薄型QFN封装。这些器件为复杂的多电压系统提供监控功能。MAX16060可监测4路电压,MAX16061监测6路电压,MAX16062监测8路电压。
当任何一路被监测电压跌落至相应的门限电压(可低至0.4V)以下或触发手动复位输入时,器件为每路监测电压提供独立的输出并触发复位输出。当所有电压恢复到其门限电压以上,手动复位被释放后,复位输出将继续保留一个超时周期的复位状态。最小复位超时周期游内部设置为140ms。
所有漏极开路输出都具有内部30µA上拉电流,无需外部上拉电阻。可采用高达5.5V的外部电压驱动每路输出。此外,这些器件还提供手动复位输入、用于选择5%或10%输入门限的容限设置引脚以及裕量使能功能,用于裕量测试期间解除输出的复位状态。
当达到看门狗超时周期(典型值1.6s)时,器件内部的看门狗定时器将触发/RESET输出。WDI浮空时,禁用看门狗定时器。
这些器件提供16、20和24引脚的薄型QFN封装(4mm x 4mm),工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车
- 多电压ASIC
- 网络/电信设备
- 服务器
- 存储设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16061BTP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16061BTP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16061CTP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16061CTP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16061ETP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16061ETP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16061CTP+ | 量产 | |
MAX16061ETP+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16061的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论