MAX16056

量产

125nA监控电路,提供电容可调的复位和看门狗超时周期

可通过电容调节的纳安级功耗监控电路

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 125nA (典型值)超低电源电流
  • 1.1V至5.5V工作电压范围
  • 工厂预设的复位门限范围为1.575V至4.625V,步长为100mV
  • 电容可调复位超时
  • 电容可调看门狗超时(MAX16056/MAX16058)
  • 看门狗定时器电容开路检测功能
  • 可选的看门狗禁止功能(MAX16056/MAX16058)
  • 手动复位输入
  • VCC ≥ 1.1V时保证低电平有效的复位
  • 推挽或漏极开路低电平有效复位输出
  • 电源瞬态抑制
  • 小尺寸、3mm x 3mm TDFN封装
MAX16056
125nA监控电路,提供电容可调的复位和看门狗超时周期
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16056的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览