MAX1605
量产内置30V开关的LCD偏置电源
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 可调输出电压高达30V
- 单个锂离子电池提供20V时电流为20mA
- 效率为88%
- 开关频率高达500kHz
- 可选电感电流限制(125mA、250mA或500mA)
- 工作电源电流:18µA
- 关断电流:0.1µA
- 采用两种小型封装
- 6引脚TDFN
- 6引脚SOT23封装
MAX1605升压转换器包含一个0.5A内部开关,采用小型6引脚SOT23封装。该IC的工作电源电压范围为+2.4V至+5.5V,但可以在输出端将低至0.8V的电池电压升压至高达30V。
MAX1605采用专门的控制方案,可在宽负载范围内提供高效率。内部0.5A MOSFET减少了外部元件数量,高开关频率(高达500kHz)支持使用小型表贴元件。电流限制可设置为500mA、250mA或125mA,便于用户在低电流应用中减小输出纹波和元件尺寸。
其他特性包括低静态电源电流和省电的关断模式。MAX1605非常适合用于电流要求低的小型LCD面板,但也可用于其他应用。提供了MAX1605EVKIT评估套件(EV套件)以帮助加快设计。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 手持终端
- LCD偏置发生器
- 数字助理
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1605ETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1605ETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1605EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX1605EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1605ETT+ | 量产 | |
MAX1605ETT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1605的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论