MAX16013

量产

超小型、过压保护/检测电路

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽电源电压范围:5.5V至72V
  • 开漏极输出,可承受高达72V的电压(MAX16010/MAX16011/MAX16012)
  • 2µs (最大值)快速传输延迟
  • 内部欠压锁定
  • 过压状态下,p沟道MOSFET闭锁(MAX16014)
  • 可调过压门限
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 小尺寸、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX16013
超小型、过压保护/检测电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
MAX6399 量产 高压、过压/欠压保护开关控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
MAX6398 量产 过压保护开关/限幅控制器,可工作至72V
正线性稳压器(LDO) 1
MAX6397 量产 过压保护开关/限幅控制器,可工作至72V
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16013的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览