MAX15303

不推荐用于新设计

具有InTune自动补偿功能的6A数字PoL DC-DC转换器

具有PMBus遥测功能的6A InTune自动补偿转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • InTune自动补偿功能可简化并加速设计
    • 在优化瞬态性能的同时确保稳定性
    • 状态空间补偿可在降低输出电容的情况下实现快速瞬态响应
  • 开箱即用,支持快速原型制作
    • 支持引脚绑定配置:输出电压、SMBus地址、开关频率、限流
  • 易于使用的PMBus接口,可用于配置、控制和监控
    • 灵活的时序控制和故障管理
    • 支持电压定位
    • 可配置软启动和软停止时间
    • 300kHz至1000kHz固定工作频率
  • 通过集成来缩小解决方案尺寸
    • 集成高侧和低侧MOSFET
    • 用于自偏置输出的高效片内BabyBuck稳压器
    • 启动后提供预偏置输出
  • 针对通信和计算系统优化了性能
    • 差分远程电压检测可在整个温度范围内(-40°C至+85°C)实现±1.25%VOUT精度
    • 宽输入范围:4.5V至14V
    • 输出电压范围:0.5V至5.25V
    • 外部同步
MAX15303
具有InTune自动补偿功能的6A数字PoL DC-DC转换器
MAX15303: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX15303EVKIT1

MAX15303评估套件

特性和优点

  • InTune数字负载点(PoL)开关模式电源(SMPS)
    • 数字状态空间控制
    • 双边沿调制的脉宽调制(PWM)
    • 开关频率:300kHz至1MHz
    • 使用线性模式时的输入电压范围:5V至12V
    • 使用BabyBuck模式时的输入电压范围:6.5V至12V
    • 输出电压范围:0.6V至3.3V
    • 6A输出电流能力
    • 单相工作
  • 引脚绑定或PMBus配置
  • 提供SMB连接器,以实现低噪声测量
  • 提供用于多轨评估的连接器
  • 配备PMBus接口,用于控制和监控
  • 高速串行端口诊断

该评估套件需要使用 MAXPOWERTOOL002# ,它不包含在套件内,必须单独购买。

产品详情

MAX15303评估套件(EV套件)是经过验证的应用电路设计,适用于MAX15303数字DC-DC控制器集成电路(IC)。该评估套件允许用户在不同工作条件下轻松修改和测试评估套件。如果需要,该评估套件可用作独立板。然而,为了充分利用该IC的功能,用户必须使用 Maxim PowerTool MAXPOWERTOOL002# USB-to-PMBus 接口加密狗将评估套件连接到PC,然后使用Maxim的数字PowerTool图形用户界面(GUI)软件来控制和监控评估套件。PowerTool GUI支持PC控制PMBus接口并从评估套件收集实时数据。PowerTool与Windows XP®、Windows Vista®和Windows®7兼容。它提供简便的界面,可轻松使用该IC的功能。

 

应用

  • 基站设备
  • 电源模块
  • 路由器/交换机
  • 服务器
  • 存储系统

MAX15303EVKIT1
MAX15303评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15303的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览