MAX14840E

量产

40Mbps、+3.3V、RS-485半双工收发器

低电压、高速RS-485收发器,提高数据速率、延长电缆传输距离 

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高ESD保护延长设备正常工作时间
    • ±35kV JEDEC JS-001-2012人体模式(HBM)
    • ±20kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±12kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 高度集成提高可靠性
    • 170mV接收器滞回(MAX14840),具有较高的接收器噪声容限
    • 真失效保护接收器输入(MAX14841E),保证接收器在输入短路或开路时输出逻辑高电平
    • 热保护功能,在结温达到160°C时自关断
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
    • 热插拔功能,避免上电或热插入期间的错误跳变
  • 低电流降低电源要求
    • 10µA (最大值)关断电流
    • 1.5mA (典型值)工作电流
    • 3.3V电源电压
  • 采用行业标准的8引脚SO封装或节省空间的8引脚TDFN-EP (3mm x 3mm)封装
MAX14840E
40Mbps、+3.3V、RS-485半双工收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

eval board
MAX14840PMB1

MAX14840PMB1外设模块

特性和优点

  • 半双工RS-485收发器
  • 40Mbps最大数据速率
  • 较大的接收滞回(170mV)
  • 接收器输入具有对称失效保护
  • 支持热插拔
  • 输出短路保护
  • 热保护
  • RS-485 I/O引脚提供增强型ESD保护
  • 6引脚Pmod兼容连接器(Pmod接口,4类UART)
  • C语言软件例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14840PMB1外设模块提供必要的硬件接口,用于连接MAX14840E RS-485收发器与任何采用Pmod™兼容扩展端口配置为UART接口的系统。IC采用+3.3V供电,具有ESD保护的收发器支持数据速率高达40Mbps*的半双工RS-485通信,这些收发器优化用于高速延长线数据传输,具有较高的噪声容限。
IC具有对称失效保护和较大的接收滞回,有效改善噪声抑制以及高速、长线传输中的信号恢复。
关于IC操作的详细信息,请参考MAX14840E IC数据手册。

应用

  • 背板总线
  • 现场总线网络
  • HVAC网络
  • 工业控制系统
  • 运动控制器

MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦
MAX14840PMB1
MAX14840PMB1外设模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14840E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览