MAX14786E

量产

全双工、±35kV ESD保护、RS-485收发器,用于高速通信

采用高级ESD双压全双工RS-485收发器,有效降低故障率

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提高设计灵活性
    • 适用于全双工或半双工应用
    • 3.0V至5.5V宽电源电压范围
    • 2种速度选项,数据率高达:
      • 500kbps (MAX14784E/MAX14787E)
      • 25Mbps (MAX14786E/MAX14789E)
    • 8引脚和14引脚、SO封装
  • 性能优化用于恶劣的工业环境
    • RS-485 I/O端口上具有±35kV ESD (HBM)保护
    • 扩展级工作温度范围
    • 限摆率输出(MAX14784E/ MAX14787E)
    • 接收器信号通路集成抗尖峰脉冲滤波器,用于提高抗噪能力(MAX14784E/MAX14787E/)
    • 短路保护输出
    • 真失效保护接收器
    • 热关断
  • ¼单位负载,总线上允许挂接多达128个收发器
MAX14786E
全双工、±35kV ESD保护、RS-485收发器,用于高速通信
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14786E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论