MAX14776E

量产

±65V故障保护500Kbps/20Mbps半双工RS-485/RS-422收发器

稳定可靠的RS-485增加了正常运行时间

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成保护确保实现稳健的通信
    • 驱动器输出端/接收器输入端的故障保护范围为±65V
    • 接收器输入端的共模范围为±25V
    • 大接收器滞回可提高噪声容差
    • 热插拔保护
    • 热关断
  • 高性能收发器有助于实现灵活的设计
    • 符合RS-485 EIA/TIA-485标准
    • 20Mbps (MAX14775E)/500kbps (MAX14776E)最大数据速率
    • 电源电压范围:3V至5.5V
    • 总线上多达100个器件
MAX14776E
±65V故障保护500Kbps/20Mbps半双工RS-485/RS-422收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX14775EEVKIT

MAX14775E/MAX14776E评估套件

特性和优点

  • 采用3V至5V单电源供电
  • 端子板连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14775E评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX14775 20Mbps RS-485/RS-422故障保护收发器的功能。

MAX14775E评估套件也可用于评估MAX14776E。

 

应用

  • 空调
  • 工业现场总线网络
  • 运动控制器

MAX14775EEVKIT
MAX14775E/MAX14776E评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14776E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览