MAX14775E
MAX14775E
量产±65V故障保护500Kbps/20Mbps半双工RS-485/RS-422收发器
稳定可靠的RS-485增加了正常运行时间
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 集成保护确保实现稳健的通信
- 驱动器输出端/接收器输入端的故障保护范围为±65V
- 接收器输入端的共模范围为±25V
- 大接收器滞回可提高噪声容差
- 热插拔保护
- 热关断
- 高性能收发器有助于实现灵活的设计
- 符合RS-485 EIA/TIA-485标准
- 20Mbps (MAX14775E)/500kbps (MAX14776E)最大数据速率
- 电源电压范围:3V至5.5V
- 总线上多达100个器件
MAX14775E/MAX14776E故障保护RS-485/RS-422收发器为通信总线上的过压信号故障提供±65V保护,确保在恶劣工业环境下进行通信。每个器件都包含一个驱动器和一个接收器,并在3V至5.5V电源范围内工作。MAX14775E针对高达20Mbps的高速数据速率进行了优化。MAX14776E提供限摆率输出,数据速率高达500kbps。
这些收发器经过了优化,可在嘈杂环境中实现稳健的通信。接收器输入端的200mV(典型值)大滞回可提供高噪声抑制性能,而故障安全功能可确保当输入开路或短路时接收器输出为逻辑高电平。驱动器输出受到保护,防止发生短路情况。
MAX14775E/MAX14776E接收器具有1/3单位负载输入阻抗,支持一条总线连接多达100个收发器。
MAX14775E/MAX14776E采用8引脚SOIC和8引脚TDFN-EP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 空调
- 工业现场总线网络
- 运动控制器
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14775EASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14775EASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14775EATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX14775EATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册