MAX14693

量产

高精度、可调节功率抑制器

业内首款带热折返限流保护的动态电源抑制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高可靠、高功率保护,减少系统故障时间
    • 宽输入电压范围:+5.5V至+58V
    • 使用外部pFET,负输入容限达-60V
    • 31mΩ(典型值)低RON
    • 使用外部pFET进行反向电流保护
  • 支持快速启动和掉电恢复
    • 热折返限流保护
    • 两级限流
      • 1.0倍启动电流(MAX14691)
      • 1.5倍启动电流(MAX14692)
      • 2.0倍启动电流(MAX14693)
  • 灵活的设计
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流值,0.6A至6A,整个温度范围内的精度为±15%
    • 标准和高压使能输入(EN和/HVEN)
    • 有保护的外部pFET栅极驱动
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 20引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
    • 集成nFET
MAX14693
高精度、可调节功率抑制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX14588 不推荐用于新设计 高精度、可调节1A过流/过压保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14691EVKIT

MAX14691–MAX14693评估板

特性和优点

  • 5.5V至58V工作电压范围
  • 已安装外部p沟道MOSFET
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14691评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14691过压、欠压和过流保护器件。评估板具有外部p沟道MOSFET和LED输入及输出指示。评估板已安装MAX14691ATP+,但通过更换U1,也可用于评估引脚兼容的MAX14692和MAX14693器件。请在定购评估板时向Maxim索要样品。

应用

  • 控制和自动化
  • 高功率应用
  • 人机接口
  • 工业电源系统
  • 运动系统驱动

MAX14691EVKIT
MAX14691–MAX14693评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览