MAX13448E
MAX13448E
量产±80V故障保护、全双工、RS-485收发器
业内首款具有±80V故障保护的全双工RS-485收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- RS-485 I/O端口带有±80V故障保护
- 真正的故障保护接收器
- DE具有热插拔输入保护
- RS-485 I/O接口带有±8kV人体模式ESD保护
- 摆率限制功能有利于实现无误差数据传输
- 1/8单位负载允许总线上最多挂接256个收发器
- 共模输入电压范围为-7V至+12V
- 工作电压范围为+3.0V至+5.5V
- 采用14引脚SO封装
MAX13448E是具有±80V (以地电压为参考)输入和输出故障保护的全双工RS-485收发器。器件工作电压为+3.0V至+5.5V,具有真正的失效保护,当接收器输入开路或短路时可保证接收器输出为逻辑高电平。当发送器均不工作时,可保证总线上的所有接收器输出为逻辑高电平。
MAX13448E具有摆率限制,以降低EMI和电缆匹配不当产生的反射,能够以高达500kbps (+5V电源)和250kbps (+3.3V电源)的速率实现无差错数据传输。
MAX13448E具有热插拔功能,避免了上电和热插入时总线上的误动作。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能控制,可以在外部连接在一起作为方向控制。
MAX13448E具有1/8单位负载接收器输入电阻,总线上可最多挂接256个收发器。驱动器输出带有±8kV人体模式ESD保护。MAX13448E采用14引脚SO封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- HVAC控制系统
- 工业控制系统
- 电机驱动控制系统
- 电表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13448EESD+ | 14-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX13448EESD+T | 14-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13448e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论