MAX13204E
量产4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高速数据线ESD保护
- ±15kV的人体模式
- ±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式
- 纤小的µDFN封装
- MAX13202E (1mm x 1.5mm)
- MAX13204E (2mm x 2mm)
- MAX13206E (2mm x 2mm)
- MAX13208E (2mm x 2mm)
- 输入电容低至6pF
- 1nA (最大)漏电流
- +0.9V至+16V工作电压范围
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E系列低电容±30kV ESD保护二极管阵列用于保护通信线路的电气连接。任一通道都包含一对儿二极管,将ESD电流脉冲限制在VCC和GND之间。
MAX13202E/MAX13204E/MAX13206E/MAX13208E可承受高达±15kV的人体模式(HBM)和±30kV的IEC 61000-4-2气隙放电模式的静电冲击。器件每通道导通电容为6pF,可理想用于高速数据I/O接口。
MAX13204E为四通道结构,专为以太网和FireWire®应用设计。MAX13202E/MAX13206E/MAX13208E分别为2通道、6通道和8通道结构,专用于蜂窝电话连接器和SVGA视频连接。
这些器件采用6、8、10引脚µDFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 以太网
- FireWire®
- PDA
- USB
- USB 2.0
- 视频
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13204EALT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX13204EALT+T | Micro Dual Flatpack No Lead |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13204E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论