MAX1291
量产250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
尺寸最小的低功耗、并行输出、12位ADC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 12位分辨率,±0.5 LSB线性度
- +3V单电源供电
- 用户可调逻辑电平(+1.8V至+3.6V)
- +2.5V内部基准电压源
- 软件可配置的模拟输入多路复用器
- 8通道单端/4通道伪差分(MAX1291)
- 4通道单端/2通道伪差分(MAX1293)
- 软件可配置的单极性/双极性输入
- 低功耗:
- 1.9mA (250ksps)
- 1.0mA (100ksps)
- 400µA (10ksps)
- 2µA(关断)
- 内部3MHz全功率带宽采样/保持
- 字节宽并行(8 + 4)接口
- 小尺寸:
- 28引脚QSOP (MAX1291)
- 24引脚QSOP (MAX1293)
MAX1291/MAX1293低功耗、12位模数转换器(ADC)是一款逐次逼近型ADC,具有自动关断、快速唤醒(2µs)功能,提供片内时钟、+2.5V内部基准电压源,以及一个高速、字节宽并行接口。它们采用+3V模拟单电源供电,并通过一个VLOGIC引脚直接与+1.8V至+5.5V数字电源进行接口。
在250ksps的最大采样速率下功耗仅为5.7mW (VDD = VLOGIC)。MAX1291/MAX1293具有两种软件可选的关断模式,因此可在两次转换之间关断;访问并行接口即可使其恢复正常工作。通过在两次转换之间关断,可以在采样速率降低的情况下将电源电流降至10µA以下。
两款器件均提供软件可配置的模拟输入,用于单极性/双极性和单端/伪差分工作模式。在单端模式下,MAX1291具有8个输入通道,MAX1293具有4个输入通道(伪差分模式下分别为4个和2个输入通道)。
这些转换器不仅具有出色的动态性能和低功耗,而且简单易用并采用小封装尺寸,非常适合电池供电数据采集应用,或其他对功耗和空间要求苛刻的电路。
当低电平有效CS变为高电平时,MAX1291/MAX1293使低电平有效INT处于三态。如果不需要使低电平有效INT处于三态,请参考MAX1261/MAX1263。
MAX1291采用28引脚QSOP封装,而MAX1293采用24引脚QSOP封装。关于引脚兼容的+5V、12位版本,请参考MAX1290/MAX1292数据手册。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录
- 电能管理
- 工业控制系统
- 病人监护
- 触摸屏
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1291AEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1291AEEI+T | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1291BCEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1291BCEI+T | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1291BEEI+ | 28-QSOP-150_MIL | ||
MAX1291BEEI+T | 28-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1291AEEI+ | 量产 | |
MAX1291AEEI+T | 量产 | |
MAX1291BCEI+ | 量产 | |
MAX1291BCEI+T | 量产 | |
MAX1291BEEI+ | 量产 | |
MAX1291BEEI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX1297 | 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 | |
MAX1268 | 最后购买期限 | 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
多路复用模数转换器 7 | ||
MAX1290 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,具有+2.5V基准电压源和并行接口 |
MAX1292 | 量产 | 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1295 | 量产 | 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1267 | 量产 | 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX115 | 量产 | 2x4通道、同时采样、12位ADC |
MAX1261 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
MAX1262 | 量产 | 450ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1291的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论