MAX1261

量产

250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12位精度,±0.5 LSB的线性度
  • +3V单电源供电
  • 用户可调的逻辑电平(+1.8V至+3.6V)
  • 内部+2.5V基准
  • 软件设置的模拟输入复用器
    • 8通道单端输入/
    • 4通道伪差分输入(MAX1261)
    • 4通道单端输入/
    • 2通道伪差分输入(MAX1263)
  • 软件设置的单极性/双极性输入
  • 低功耗
    • 1.9mA (250ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA (关断)
  • 内部3MHz全功率宽带采样/保持器
  • 单字节宽度的并行(8 + 4)接口
  • 小尺寸封装
    • 28引脚QSOP封装(MAX1261)
    • 24引脚QSOP封装(MAX1263)
MAX1261
250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1268 最后购买期限 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
多路复用模数转换器 6
MAX1060 最后购买期限 400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1267 量产 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1290 量产 400ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,具有+2.5V基准电压源和并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1261的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览