MAX1297

265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口

尺寸最小的低功耗、并行输出、12位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12-Bit Resolution, ±0.5 LSB Linearity
  • +3V Single-Supply Operation
  • Internal +2.5V Reference
  • Software-Configurable Analog Input Multiplexer
    • 6-Channel Single-Ended/3-Channel Pseudo-Differential (MAX1295)
    • 2-Channel Single-Ended/1-Channel Pseudo-Differential (MAX1297)
  • Software-Configurable Unipolar/Bipolar Analog Inputs
  • Low Current
    • 1.9mA (265ksps)
    • 1.0mA (100ksps)
    • 400µA (10ksps)
    • 2µA (Shutdown)
  • Internal 3MHz Full-Power Bandwidth Track/Hold
  • Parallel 12-Bit Interface
  • Small Footprint
    • 28-Pin QSOP (MAX1295)
    • 24-Pin QSOP (MAX1297)
MAX1297
265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1268 最后购买期限 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
多路复用模数转换器 8
MAX1294 最后购买期限 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1296 量产 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
MAX1291 量产 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1297的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览