LTM4636
推荐用于新设计40A DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 堆叠式电感器充当散热器
- 宽输入电压范围:4.7V 至 15V
- 0.6V 至 3.3V 输出电压范围
- 在整个电压、负载和温度范围 (–40°C 至 125°C) 内具有±1.3% 的总 DC 输出电压误差
- 用于实现精准稳压的差分远端采样放大器
- 电流模式控制 快速瞬态响应
- 频率同步
- 并联均流 (高达 240A)
- 内部或外部补偿
- 在 40A 时效率达 88% (12VIN、1VOUT)
- 过流折返保护
- 16mm x 16mm x 7.07mm BGA 封装
LTM®4636 是一款 40A 降压型 μModule (电源模块) 开关稳压器,该器件具有一个用作散热器的叠置电感器,以在小型封装中更快速地散热并以更低温度运行。裸露电感器允许从任意方向与气流直接接触。LTM4636 提供 40W (12VIN、1VOUT、40A、200LFM) 时,温度仅比环境温度升高 40°C。在环境温度高达 83°C 时,可提供 40W 满功率,在 110°C 的环境温度下可支持 20W 半功率。
LTM4636 以 92%、90% 和 88% 的效率运行,分别向 1V 负载 (12VIN) 提供 15A、30A 和 40A 电流。该μModule 稳压器是可扩展的,例如 4 个 LTM4636 采用并联均流模式时可提供 160W 功率,而温度仅上升 40°C,效率为 88% (12VIN、1VOUT、400LFM)。LTM4636 采用 16mm × 16mm × 7.07mm BGA 封装。
应用
- 电信服务器和网络设备
- 工业设备和医疗系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
评估设计文件 1
视频 1
产品选型卡 1
新闻 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4636EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.07mm) | ||
LTM4636IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 7.07mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 22, 2022 - 22_0262 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BiCMOS Process |
||
LTM4636EY#PBF | 量产 | |
LTM4636IY#PBF | 量产 | |
9月 13, 2022 - 22_0193 Laser Top Mark Conversion for uModule COP and TMSV_COP Packages |
||
LTM4636EY#PBF | 量产 | |
LTM4636IY#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4636EY#PBF | 量产 | |
LTM4636IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTM4636 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase 80A Step-Down Power μModule Regulator (4.7-15V to 0.9V @ 80A)
- LTM4636 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase 120A Step-Down μModule Regulator (4.7-15V to 0.9V @ 120A)
- LTM4636 Demo Circuit - High Efficiency, PolyPhase 160A Step-Down Power μModule Regulator (4.7-15V to 0.9V @ 160A)
- LTM4636 Demo Circuit - High Current Step-Down Regulator (4.7-15V to 1V @ 40A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4636
- LTM4636-1
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4636
- LTM4636-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。