LTM4636-1

推荐用于新设计

具过压 / 过温保护功能的 40A μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 过温、输入 / 输出过压保护
  • 可使上游电源或电路断路器跳变
  • 堆叠式电感器充当散热器
  • 宽输入电压范围:4.7V 至 15V
  • 0.6V 至 3.3V 输出电压范围
  • ±1.3% 的总 DC 输出电压误差 (–40°C 至 125°C)
  • 用于实现精准稳压的差分远端采样放大器
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 频率同步
  • 并联均流 (高达 240A)
  • 在 40A 时效率达 88% (12VIN、1VOUT)
  • 过流折返保护
  • 过温停机
  • 16mm x 16mm x 7.07mm BGA 封装
LTM4636-1
具过压 / 过温保护功能的 40A μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4218 推荐用于新设计 热插拔控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2448A-D

LTM4636-1 具有过压和过热保护功能的多相 160A 降压型电源 µModule 稳压器

产品详情

演示电路 DC2448A-D 采用多相 (PolyPhase®) 设计,该设计使用 LTM4636-1EY,这是一款具有过压和过热保护功能的 40A 高效率、开关模式降压型电源 µModule® 稳压器。输入电压范围为 9V 至 15V。输出电压范围为 0.6V 至 3.3V。DC2448A-D 可提供 160A 的标称输出电流。DC2448A-D 具有内置热插拔电路,可在过压和过热情况下断开输入电源并保护 LTM4636-1 和负载。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT和热状况,必需进行输出电流降额处理。在重负载条件下,该演示板以连续导通模式运行。

为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线选择脉冲跳跃模式 (在对噪声敏感的应用中) 或突发模式(Burst Mode®)操作(在对噪声不太敏感的应用中)。MODE_PLLIN 引脚还可使 LTM4636-1 同步至一个外部时钟信号。DC2448A-D 允许为 LTM4636-1 选择内部和外部补偿电路。在处理或修改演示电路 DC2448A-D 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4636-1 数据手册。

eval board
DC2230A-B

LTM4636-1演示板 | 集成过压/温度保护功能的降压µModule稳压器,堆叠式电感;4.7V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1V (40A)

产品详情

演示电路2230A-B内置LTM4636-1EY,这是一款40A高效、开关模式降压型电源μModule® 稳压器,具有过温和输入/输出过压保护功能。输入电压范围为4.7V至15V。在4.7V至5.5V输入电压范围内,将PVCC引脚短接至VIN引脚(R8 = R21 = 0Ω)并移除R17。输出电压范围为0.6V至3.3V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。为在低负载电流下实现高效率,对于噪声敏感应用,MODE_PLLIN跳线选择跳脉冲模式,对于非噪声敏感应用,则选择突发工作模式(Burst Mode®)。MODE_PLLIN引脚还可以使LTM463-16与外部时钟信号同步。DC2230A-B可以为LTM4636-1选择内部或外部补偿电路。将PHASMD引脚连接至不同的电压,在MODE_PLLIN和CLKOUT引脚之间会产生一定的相位差。在使用或修改演示电路DC2230A-B之前,必须仔细阅读此演示手册与LTM4636-1数据手册。

DC2448A-D
LTM4636-1 具有过压和过热保护功能的多相 160A 降压型电源 µModule 稳压器
DC2230A-B
LTM4636-1演示板 | 集成过压/温度保护功能的降压µModule稳压器,堆叠式电感;4.7V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1V (40A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4636-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览