LTM4619

推荐新设计使用

双通道、26VIN、4A DC/DC μModule 转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的独立型电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 26.5V (在 VIN ≤ 5.5V 时可使用 EXTVCC)
  • 180° 异相双输出,每个通道可提供 4A DC (典型值)、5A 峰值输出电流
  • 具有 0.8V 至 5V 范围的双输出
  • 输出电压跟踪
  • ±1.5% (最大值) 总 DC 输出误差
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 电源良好
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 780kHz
  • 内置频率同步
  • 并联均流
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 输出过压保护
  • 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装

LTM4619
双通道、26VIN、4A DC/DC μModule 转换器
Dual 4A 3.3V/2.5V DC/DC μModule Regulator Efficiency and Power Loss at 12V input Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6902 量产 具扩频频率调制功能的多相振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1453A

LTM4619EV演示板 | 具有跟踪功能的µModule稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 28V,VOUT1 = 3.3V (4A),VOUT2 = 1.8V (4A)

产品详情

演示电路1453A内置LTM4619EV,它是一款4.5V至28V输入、高效率、高密度、双通道4A降压电源模块,具有1.8V和3.3V输出电压。某些VIN、VOUT和热条件须降额使用。两个输出以180º相位交错,以尽可能减少输入纹波和降低输入电容。小型设计只需大容量输入和输出电容以及电压设置电阻。LTM4619EV具有输出电压跟踪、电源良好指示、RUN引脚控制、时钟同步和软启动编程功能。保护功能包括折返限流和过压保护。可以选择突发(Burst Mode®)工作模式或跳脉冲模式以提高轻负载效率。

DC1453A
LTM4619EV演示板 | 具有跟踪功能的µModule稳压器,4.5V ≤ VIN ≤ 28V,VOUT1 = 3.3V (4A),VOUT2 = 1.8V (4A)
DC1453A Demo Board DC1453A Demo Board DC1453A Demo Board DC1453A Demo Board DC1453A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltm4619的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览