LTC6912

量产

Dual Programmable Gain Amplifiers with Serial Digital Interface

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2 Channels with Independent Gain Control
    • LTC6912-1: (0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, and 100V/V)
    • LTC6912-2: (0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64V/V)
  • Offset Voltage = 2mV Max (–40°C to 85°C)
  • Channel-to-Channel Gain Matching of 0.1dB Max
  • 3-Wire SPITM Interface
  • Extended Gain-Bandwidth at High Gains
  • Wired-OR Outputs Possible (2:1 Analog MUX Function)
  • Low Power Hardware Shutdown (GN-16 Only, 2µA Max at 2.7V)
  • Rail-to-Rail Input Range
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Single or Dual Supply: 2.7V to 10.5V Total
  • Input Noise: 12.6nV/√Hz
  • Total System Dynamic Range to 115dB
  • 16-Pin GN (SSOP) or 12-Pin DFN Package Options
LTC6912
Dual Programmable Gain Amplifiers with Serial Digital Interface
A Dual, Matched Low Noise PGA (16-Lead SSOP Package) LTC6912-2 Frequency Response Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC861A-B

LTC6912双通道数字控制PGA/可编程数据采集测量和控制系统

产品详情

DC861A-B:具有串行数字接口的LTC6912双通道可编程增益放大器演示板。

eval board
DC861A-A

LTC6912双通道数字控制PGA/可编程数据采集测量和控制系统

产品详情

DC861A-A:具有串行数字接口的LTC6912双通道可编程增益放大器演示板。

DC861A-B
LTC6912双通道数字控制PGA/可编程数据采集测量和控制系统
DC861A-A - Schematic
DC861A-A
LTC6912双通道数字控制PGA/可编程数据采集测量和控制系统
DC861A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6912的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览