LTC6652

量产

精准、低漂移、低噪声缓冲基准

产品模型
34
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低漂移:
            A 级 5ppm/ºC 最大值
            B 级 10ppm/ºC 最大值 (MSOP8)
            B 级 8ppm/ºC 最大值 (LS8)
  • 高准确度:
            A 级为 ±0.05%
            B 级为 ±0.1%
  • 低噪声:2.1ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz) 
  • 在 –40ºC、25ºC 和 125ºC 温度条件下进行了全面测试
  • 吸收和供电电流:±5mA
  • 低功率停机模式:< 2μA (最大值)
  • 热迟滞 (LS8):45ppm (对于 –40ºC 至 125ºC 温度范围)
  • 长期漂移 (LS8): 20ppm/√kHr
  • 低压差:300mV
  • 可提供的输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装和 5mm x 5mm 表面贴装密封封装

LTC6652
精准、低漂移、低噪声缓冲基准
Basic Connection Output Voltage Temperature Drift Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 2
LTC2383-16 量产 具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
LTC2389-16 量产 具引脚可配置模拟输入范围和 96dB SNR 的 16 位、2.5Msps SAR ADC
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6652的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览