LTC2383-16

量产

具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1Msps 吞吐速率
  • ±2LSB INL (最大值)
  • 保证 16 位无漏失码
  • 低功率:13mW (在 1Msps)、13μW (在 1ksps)
  • 在 fIN = 20kHz,SNR 为 92dB (典型值)
  • 保证可在至 125ºC 的温度条件下运作
  • 2.5V 电源
  • 全差分输入范围:±2.5V
  • 外部 2.5V 基准输入
  • 无流水线延迟,无周期延迟
  • 1.8V 至 5V I/O 电压
  • 具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
  • 内部转换时钟
  • 16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装

 

LTC2383-16
具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 2

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SPI隔离器 1
LTM2893 量产 100MHz 隔离型 ADC 串行接口
串联基准电压源 1
LTC6652 量产 精准、低漂移、低噪声缓冲基准
单端转差分放大器 1
LT6350 推荐用于新设计 低噪声、单端至差分转换器 / ADC 驱动器
单通道模数转换器 1
LTC2378-16 量产 具 97dB SNR 的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1571A-A

LTC2383CMS-16 Demo Board | 2.5V 16-Bit 1Msps Serial SPI SAR ADC, Requires DC718 or DC590

产品详情

DC1571A-A: Demo Board for the LTC2383-16 16-Bit, 1Msps, Low Power SAR ADC with Serial Interface.

DC1571A-A
LTC2383CMS-16 Demo Board | 2.5V 16-Bit 1Msps Serial SPI SAR ADC, Requires DC718 or DC590

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2383-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览