LTC6404
最后购买期限600MHz、低噪声、高精准全差分输入/输出放大器/驱动器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 全差分输入和输出
- 低噪声:1.5nV/√Hz RTI
- 非常低的失真:
- LTC6404-1 (2VP-P,10MHz): -91dBc
- LTC6404-2 (2VP-P,10MHz): -96dBc
- LTC6404-4 (2VP-P,10MHz): -101dBc
- 闭环 -3dB 带宽:600MHz
- 转换速率:1200V/μs (LTC6404-4)
- 可调输出共模电压
- 轨至轨输出摆幅
- 输入范围扩展至地
- 高输出电流:85mA (典型值)
- DC 电压失调 <2mV (最大值)
- 低功率停机
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 16 引脚 QFN 封装
LTC®6404 是一款 AC 精准、非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为3V、单电源操作而优化。
LTC6404-1 具有稳定的单位增益。LTC6404-2 专为大于或等于 2V/V 的闭环增益而设计。LTC6404-4 则专为大于或等于 4V/V 的闭环增益而设计。LTC6404 的闭环带宽从 DC 延伸至 600MHz。除了标准的未滤波输出 (OUT+ 和 OUT–) 之外,LTC6404 还具有一个内置 88.5MHz 差分单极点低通滤波器和一对增设的滤波输出 (OUTF+ 和 OUTF–)。一个 1.5nV/√Hz 的输入参考电压噪声使得 LTC6404 能够在采用相同工作电源电压的情况下驱动先进的 16 位/18 位 ADC,从而节省了系统成本和功率。对 LTC6404 进行了特性分析,其性能在低至 2.7V 的电源电压条件下得以保持,并能在电源电压高达 5.25V 的条件下正常运作。该器件的吸收电流仅为 27.3mA,且具有一种硬件停机功能,该功能可以把电流消耗降低至 250μA。
LTC6404 采用紧凑的 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装,且工作温度范围为-40℃至 125℃。
应用
- 差分输入 A/D 转换器驱动器
- 单端至差分转换/放大
- 共模电平变换
- 低电压、低噪声、信号处理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6404CUD-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404CUD-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6404CUD-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404CUD-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6404CUD-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404CUD-4#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6404HUD-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404HUD-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6404HUD-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404HUD-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6404HUD-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404HUD-4#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6404IUD-1#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404IUD-1#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6404IUD-2#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404IUD-2#TRPBF | 最后购买期限 | |
LTC6404IUD-4#PBF | 最后购买期限 | |
LTC6404IUD-4#TRPBF | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC6404 - Differential Amplifiers and ADC Drivers
- LTC6404-1 Demo Circuit - Impedance Matching & Noise Measurements for Fully Differential Amplifiers
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6404-1
- LTC6404-2
- LTC6404-4
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6404的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论