eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC6363

最后购买期限

精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供用户设置增益或固定增益:0.5V/V、1V/V 或 2V/V
  • 折合到输入端的噪声:2.9nV/√Hz
  • 最大电源电流 2mA
  • 最大增益误差:45ppm
  • 最大增益误差漂移:0.5ppm/°C
  • CMRR:94dB(最小值)
  • 最大失调电压:100μV
  • 最大输入失调电流:50nA
  • 快速建立时间:720ns 至 18 位、8VP-P 输出
  • 电源电压范围:2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V)
  • 差分轨到轨输出
  • 输入共模范围包括地电压
  • 低失真:118dB SFDR(2kHz,18VP-P 时)
  • 增益带宽积:500MHz
  • –3dB 带宽:35MHz
  • 低功耗关断:20μA (VS = 3V)
  • 8 引脚 MSOP 封装和 2mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装

LTC6363
精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 2
LTC2378-20 量产 具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
LTC2380-24 量产 具集成型数字滤波器的 24 位、1.5Msps / 2Msps、低功率 SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6363
  • LTC6363-.5
  • LTC6363-1
  • LTC6363-2

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2487A

LTC6363 Rail-to-Rail SAR ADC Driver Amplifier

产品详情

演示电路 2487A 内置 LTC6363 放大器。DC2487A 设计用于驱动 DC2290A 演示板的输入。DC2290A 具有 18 位、15Msps 高速 SAR ADC LTC2387。LTC6363 的线性度和低噪声特性使其成为在高达 100kHz 的频率下驱动 LTC2387 的理想选择。

eval board
DC2319A-A

LTC6363 Differential Op Amp/ADC Driver Demo Board

产品详情

LTC6363 是一款低功耗、低噪声差分运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和良好的直流精度特性。该放大器可配置为处理全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。DC2319A 的差分输出可配置采用一阶 RC 网络,用于驱动 ADC 的差分输入。

eval board
DC2655A

LTC6363-1、LTC6363-2、LTC6363-0.5全差分放大器

产品详情

LTC®6363-1、LTC6363-2、LTC6363-0.5均为内置精密电阻的低功耗、低噪声差分运算放大器,分别建立精确的1、2或0.5增益。

DC2655A是一款小尺寸演示电路,可将与IC串联的走线电阻降至低点,以便保持精密增益和CMRR。该板输入可以采用单端或差分驱动方式。输入至输出的信号路径采用直流耦合。板载跳线配置DC2655A采用双电源或单电源供电。为了尽量减少PCB布局寄生,已较大程度地降低该电路板的可配置性。如需更灵活的电路板,请参考DC2319A。

DC2487A
LTC6363 Rail-to-Rail SAR ADC Driver Amplifier
DC2319A-A
LTC6363 Differential Op Amp/ADC Driver Demo Board
DC2655A
LTC6363-1、LTC6363-2、LTC6363-0.5全差分放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6363的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览