LTC6256
最后购买期限6.5MHz、65μA、高效、轨至轨 I/O 运放
- 产品模型
- 18
产品详情
- 增益带宽乘积:6.5MHz
- –3dB 带宽 (AV = +1):4.5MHz
- 低静态电流:65μA
- C-Load™ 运放驱动所有容性负载
- 失调电压:350μV (最大值)
- 轨至轨输入和输出
- 电源电压范围:1.8V 至 5.25V
- 输入偏置电流:50nA (最大值)
- CMRR / PSRR:100dB / 100dB
- 停机电流:7μA (最大值)
- 工作温度范围:–40ºC 至 125ºC
- 单路器件采用 6 引脚 TSOT-23、2mm x 2mm 薄型封装
- 双路器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN、2mm x 2mm 薄型封装
- 四路器件采用 MS16 封装
LTC®6255 / LTC6256 / LTC6257 是单路 / 双路 / 四路运算放大器,具有低噪声、低功率、低电源电压、以及轨至轨输入和输出。这些器件可在采用或未采用容性负载时提供稳定的单位增益。它们拥有 6.5MHz 增益带宽乘积、1.8V/μs 转换速率,而且在采用 1.8V 至 5.25V 电源电压运作时,每个放大器仅消耗 65μA 的电源电流。低电源电流、低电源电压、高增益带宽乘积与低噪声的组合使 LTC6255 系列在众多具有相似电源电流的轨至轨输入 / 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合于低功率和低噪声应用。
对于那些需要断电功能的应用,采用 S6 和 MS10 封装的 LTC6255 和 LTC6256 提供了停机引脚,该引脚负责将电流消耗降低至 7μA (最大值)。
LTC6255 系列可用作众多市售运放的直接替代产品,以减少功耗或改善输入 / 输出范围和性能。
Applications
- 微功率有源滤波器
- 便携式仪表
- 电池或太阳能供电型系统
- 汽车电子
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
| LTC6256CDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC6256CDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC6256CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC6256CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC6256CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6256CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6256CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC6256CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC6256HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC6256HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC6256IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC6256IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC6256IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC6256IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC6256IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6256IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6256ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC6256ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC6256CMS#PBF | ||
| LTC6256CMS#TRPBF | ||
| LTC6256CMS8#PBF | ||
| LTC6256CMS8#TRPBF | ||
| LTC6256IMS#PBF | ||
| LTC6256IMS#TRPBF | ||
| LTC6256IMS8#PBF | ||
| LTC6256IMS8#TRPBF | ||
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC6256CMS#PBF | ||
| LTC6256CMS#TRPBF | ||
| LTC6256IMS#PBF | ||
| LTC6256IMS#TRPBF | ||
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC6256CMS8#PBF | ||
| LTC6256CMS8#TRPBF | ||
| LTC6256IMS8#PBF | ||
| LTC6256IMS8#TRPBF | ||
|
3月 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
| LTC6256CDC#TRMPBF | ||
| LTC6256CDC#TRPBF | ||
| LTC6256CMS#PBF | ||
| LTC6256CMS#TRPBF | ||
| LTC6256CMS8#PBF | ||
| LTC6256CMS8#TRPBF | ||
| LTC6256CTS8#TRMPBF | ||
| LTC6256CTS8#TRPBF | ||
| LTC6256HTS8#TRMPBF | ||
| LTC6256HTS8#TRPBF | ||
| LTC6256IDC#TRMPBF | ||
| LTC6256IDC#TRPBF | ||
| LTC6256IMS#PBF | ||
| LTC6256IMS#TRPBF | ||
| LTC6256IMS8#PBF | ||
| LTC6256IMS8#TRPBF | ||
| LTC6256ITS8#TRMPBF | ||
| LTC6256ITS8#TRPBF | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6256的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论