Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
LTC6241
量产双单通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:550nVP-P
- 输入偏置电流:
- 0.2pA (25°C 时的典型值)
- 1pA 最大值 (LTC6240)
- 低失调电压:125μV (最大值)
- 低失调漂移:2.5μV/°C (最大值)
- 增益带宽乘积:18MHz
- 轨至轨输出摆幅
- 工作电源:
- 2.8V 至 6V LTC6240 / LTC6241 / LTC6242
- 2.8V 至 ±5.5V LTC6240HV / LTC6241HV / LTC6242HV
- 低输入电容
- H 等级器件温度范围:-40°C 至 125°C
- 单通道器件 LTC6240 采用 5 引脚扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™封装和 8 引脚 SO 封装 (用于 PCB 保护环)
- 双通道器件 LTC6241 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型 DFN 封装
- 四通道器件 LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5mm x 3mm DFN 封装
LTC®6240 / LTC6241 / LTC6242 是单通道、双通道和四通道低噪声、低失调、轨至轨输出、具稳定单位增益的 CMOS 运算放大器,它们具有 1pA 的输入偏置电流。在单通道器件 LTC6240 上,最大输入偏置电流保证为 1pA。较之传统的 CMOS 运算放大器,仅 550nVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 噪声以及一个仅 125μV 的失调有了显著的改善。此外,噪声保证低于 10nV/√Hz (在 1kHz)。18MHz 的增益带宽、10V/μs 的转换速率、以及宽电源范围和低输入电容,使得这些器件非常适合于快速信号处理放大器。
这些运放具有在任一电源轨的 30mV 以内摆动的输出级,以较大限度地扩展低电源电压应用中的信号动态范围。输入共模范围延伸至负电源。LTC6240 / LTC6241 / LTC6242的技术规格针对 3V 和 5V 电源进行了全面拟订,而 HV 版本则可确保器件在采用 ±5V 电源电压的条件下正常运作。
LTC6240 采用 8 引脚 SO 封装和 5 引脚 SOT-23 封装。LTC6241 采用 8 引脚 SO 封装,而对于紧凑型设计,它可以提供纤巧型双侧引脚细间距无引线 (DFN) 封装。LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和5mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 光电二极管放大器
- 电荷耦合放大器
- 低噪声信号处理
- 医疗仪表
- 高阻抗换能器放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC6241CS8#PBF | 量产 | |
LTC6241CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVCS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVHS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVHS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVIS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241IS8#PBF | 量产 | |
LTC6241IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC6241CS8#PBF | 量产 | |
LTC6241CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVCS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVHS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVHS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVIS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241IS8#PBF | 量产 | |
LTC6241IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC6241CS8#PBF | 量产 | |
LTC6241CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVCS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVCS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVHS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVHS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241HVIS8#PBF | 量产 | |
LTC6241HVIS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6241IS8#PBF | 量产 | |
LTC6241IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6241
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6241的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论