eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC6090

推荐用于新设计

140V CMOS 轨至轨输出、pA 输入电流运放

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 供电电源范围:±4.75V 至 ±70V (140V)
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.5μVP-P
  • 输入偏置电流:50pA(最大值)
  • 低失调电压:1.25mV (最大值)
  • 低失调漂移: ±5µV/ºC(最大值)
  • CMRR: 130dB (最小值)
  • 轨至轨输出级
  • 输出吸收和供电电流:50mA
  • 12MHz 增益带宽积
  • 21V/μs 摆率
  • 11nV/√Hz 噪声密度
  • 热停机
  • 采用耐热性能增强型 SOIC-8E 或 TSSOP-16E 封装

LTC6090
140V CMOS 轨至轨输出、pA 输入电流运放
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
乘法型电流输出DAC 1
LTC2756 量产 串行 18 位 SoftSpan IOUT DAC
单通道电压输出数模转换器 2
LTC2641 量产 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 16 位 VOUT DAC
LTC2642 量产 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 16 位 VOUT DAC
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 3


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6090
  • LTC6090-5

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1979A

LTC6090 | 140V RROut Op Amp Demo Board

产品详情

DC1979A: Demo Board for the LTC6090 140V CMOS Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Op Amp.

DC1979A
LTC6090 | 140V RROut Op Amp Demo Board

最新评论

近期浏览