eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC5553

量产

3GHz 至 20GHz 微波混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 上变频或下变频
  • 高 IIP3:  
    • +24.3dBm(10GHz时)
    • +21.5dBm(17GHz时)
  • 转换损耗:9dB(10GHz时)
  • +16dBm 输入 P1dB  (10GHz时)
  • 集成LO 缓冲器:0dBm LO 驱动
  • 低 LO-RF 泄漏:< -25dBm
  • 50Ω 宽带匹配 RF、LO 和 IF 端口
  • 3.3V/132mA 电源
  • 快速打开/关闭,实现TDD操作
  • 3mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装
LTC5553
3GHz 至 20GHz 微波混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 1
LTC5586 量产 具宽带 IF 放大器的 6GHz 高线性度 I/Q 解调器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC2566A

LTC5553 | 3GHz to 20GHz Passive Bidirectional Mixer

产品详情

演示电路DC2566A针对评估LTC5553无源双平衡混频器进行了优化。RF端口在3GHz至20GHz范围内宽带匹配,仅需0dBm驱动电平的内部LO放大器在1GHz至20GHz范围内宽带匹配至50Ω,具有10dB回波损耗。单端IF输出在500MHz至9GHz范围内宽带匹配。LTC5553可用于上变频和下变频应用。

DC2566A
LTC5553 | 3GHz to 20GHz Passive Bidirectional Mixer

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5553的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论