LTC5586
量产具宽带 IF 放大器的 6GHz 高线性度 I/Q 解调器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 300MHz 至 6GHz 工作频率
- 宽 IF 带宽:DC 至 1GHz (–1dB 带宽)
- 高的混频器 IIP3:在 1.9GHz 时为 30dBm
- 高的总 OIP3:在 1.9GHz 时为 40dBm
- 高的总 OIP2:在 1.9GHz 时为 74dBm
- 用户可调 OIP2 达 80dBm
- 用户可调镜频抑制达 60dB
- 用户可调 DC 偏移零点
- 串行接口
- 功率转换增益:在 1.9GHz 时为 7.7dB
- 具 1dB 步长的 31dB RF 衰减器
- 在 1.9GHz 具 40dB 隔离度的 RF 开关
- 具片内变压器的单端 RF 输入
- IF 放大器增益可调 (分 8 级)
- 工作温度范围 (TC):–40°C 至 105°C
- 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
LTC®5586 是一款直接转换正交解调器,专为 300MHz 至 6GHz 频率范围内的高线性度零 IF 和低 IF 接收器应用而优化。非常宽的 IF 带宽 (超过 1GHz) 使得 LTC5586 尤其适合非常宽带宽信号的解调,特别是在数字预失真 (DPD) 应用中。LTC5586 出色的动态范围使该器件适合于要求苛刻的基础设施直接转换应用。LTC5586 内部所运用的专有技术提供了把 OIP2 优化至 80dBm 和实现优于 60dB 之镜频抑制的能力。DC 偏移控制功能在 A/D 转换器输入端上提供了 DC 偏移的置零,从而优化了采用 DC 耦合 IF 信号通路之真正零 IF 接收器的动态范围。宽带 RF 和 LO 输入端口使得能够用单个器件覆盖所有主要的无线基础设施频段。LTC5586 的 IF 输出专为直接与大多数常用 A/D 转换器输入接口相对接而设计。该器件的高 OIP3 和高转换增益免除了在 IF 信号通道中增设额外放大器的需要。
Applications
- 4G 和 5G 基站接收机
- 宽带 DPD 接收机
- 点对点宽带无线电设备
- 高线性度直接转换 I/Q 接收机
- 镜频抑制接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
视频 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5586IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5586IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
LTC5588-1 | 量产 | 具超高 OIP3 的 200MHz 至 6000MHz 正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
LTC5585 | 量产 | 具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器 |
标准高速模数转换器 1 | ||
LTC2158-14 | 不推荐用于新设计 | 双通道、14 位、310Msps ADC |
小数N分频PLL 1 | ||
LTC6948 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器 |
增益模块 1 | ||
LTC6433-15 | 推荐新设计使用 | 低频至 1.4GHz 50Ω 增益部件 IF 放大器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc5586的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论