LTC4315
量产具高噪声裕度的二线式总线缓冲器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 双向缓冲器增加了扇出
- 高噪声裕度 (VIL = 0.3 • VCC)
- 可与用于驱动一个高 VOL 的非 I2C 型设备兼容
- 可选的上升时间加速器电流
- 电平移位 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线
- 在电路板于背板上进行带电插拔操作时可防止 SDA 和 SCL 线受损
- 阻塞总线断接和恢复
- 与 I2C、I2C 快速模式和 SMBus 相兼容
- ±4kV 人体模型 (HBM) ESD 坚固性
- 未通电时 SDA、SCL 引脚呈高阻抗
- 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 和 12 引脚 MSOP 封装
LTC®4315 是一款可热插拔型、二线式总线缓冲器,该器件提供了双向缓冲、并保持了一个低偏移电压和高噪声裕度 (在高达 0.3 • VCC 的电压下)。高噪声裕度使 LTC4315 能够与用于驱动一个高 VOL (>0.4V) 的设备实现互操作,并允许把多个 LTC4315 级联起来使用。LTC4315 支持 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线之间的电平转换。
在插入操作期间,SDA 和 SCL 线被预先充电至 1V,以较大限度地抑制总线扰动。在 ENABLE 被确定为高电平并在 SDA 和 SCL 引脚上检测到一个停止位或总线空闲情况之后,在输入与输出之间建立连接。
如果数据和时钟在 45ms 时间里至少有一次不是同时处于高电平且 DISCEN 引脚为高电平,则将产生一个 FAULT 信号以指示一种总线被阻塞于低电平的情况,且将输入与输出断接。随后产生多达 16 个时钟脉冲,用于释放阻塞总线。一个三态 ACC 引脚负责启用具有不同强度的输入和输出侧上升时间加速器。
应用
- 电容缓冲器 / 总线扩展器
- 带电电路板插入
- 电信系统 (包括 ATCA)
- 电平转换
- PMBus
- 服务器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
视频 3
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4315CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4315CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4315CMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC4315CMS#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC4315IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4315IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4315IMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
LTC4315IMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4315CDE#PBF | 量产 | |
LTC4315CDE#TRPBF | 量产 | |
LTC4315CMS#PBF | 量产 | |
LTC4315CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4315IDE#PBF | 量产 | |
LTC4315IDE#TRPBF | 量产 | |
LTC4315IMS#PBF | 量产 | |
LTC4315IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4315CMS#PBF | 量产 | |
LTC4315CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4315IMS#PBF | 量产 | |
LTC4315IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4315的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论