LTC4309

量产

具阻塞总线恢复功能的电平移位低偏移可热插拔二线式总线缓冲器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双向缓冲器增加了扇出端数
  • 与负载无关的 60mV 缓冲器偏移
  • 在总线被固定于低电平时可选择的断接
  • 在背板上进行带电电路板插拔操作期间可防止 SDA 和 SCL 受损
  • 电平移位 2.5V、3.3V 和 5V 总线
  • 与标准以外的 VOL I2C 设备兼容
  • 高达 ±6kV 的人体模型 ESD 防护坚固性
  • 输入 SDA 和 SCL 线与输出的隔离
  • 与 I2C、I2C 快速模式和 SMBus 相兼容
  • READY 漏极开路输出
  • FAULT 漏极开路输出
  • 在所有的 SDA 和 SCL 线上进行了 1V 预充电
  • 可选的上升时间加速器
  • 用于 VCC = 0V 的高阻抗 SDA、SCL 引脚
  • 采用小外形 12 引脚 DFN (4mm x 3mm) DFN 和 16 引脚 SSOP 封装

 

LTC4309
具阻塞总线恢复功能的电平移位低偏移可热插拔二线式总线缓冲器
Rising Edge from Asserted Low Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4315 量产 具高噪声裕度的二线式总线缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4309的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览