LTC4304

量产

具阻塞总线恢复功能的可热插拔型二线式总线缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Automatic Disconnect of SDA/SCL Lines when Bus is Stuck Low for ≥30ms
  • Fault Flag for Stuck Bus
  • Recovers Stuck Busses with Automatic Clocking*
  • Bidirectional Buffer* for SDA and SCL Lines Increases Fanout
  • Prevents SDA and SCL Corruption During Live Board Insertion and Removal from Backplane
  • Allows Bus Pullup Voltages Above and Below VCC
  • ±15kV Human Body Model ESD Protection
  • Isolates Input SDA and SCL Lines from Output
  • Compatible with I2CTM, I2C Fast-Mode and SMBus Standards (Up to 400kHz Operation)
  • READY Open Drain Output
  • 1V Precharge on All SDA and SCL Lines
  • High Impedance SDA, SCL Pins for VCC = 0V
  • ENABLE Gates Connection from Input to Output
  • MSOP 10-Pin and DFN (3mm × 3mm) Packages
LTC4304
具阻塞总线恢复功能的可热插拔型二线式总线缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4304的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论