LTC4302

量产

可寻址双线式总线缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于 SDA 和 SCL 线的双向缓冲器增加了输出端数
  • 采用双线式总线命令来连接 SDA 和 SCL 线
  • 在背板上进行带电电路板插拨操作期间可防止 SDA 和 SCL 恶化
  • 与 I2C 标准模式、I2C 快速模式和 SMBus 标准兼容
  • SDA、SCL 在线的上升时间加速器
  • SDA、SCL 在线的 1V 预充电
  • 可从一个 ADDRESS 引脚获得 32 个唯一地址
  • 两个通用输入-输出 (LTC4302-1)
  • 可在 5V 和 3.3V 系统之间进行转换 (LTC4302-2)
  • 小型 10 脚 MSOP 封装
LTC4302
可寻址双线式总线缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC757A-B

LTC4302CMS-2 | Addressable 2-Wire Bus Buffer with Supply Level Shifting (Requires DC590)

产品详情

DC757A-B: Demo Board for the LTC4302 Addressable 2-Wire Bus Buffer.


 


eval board
DC757A-A

LTC4302CMS-1 | Addressable 2-Wire Bus Buffer (Requires DC590)

产品详情

DC757A-A: Demo Board for the LTC4302 Addressable 2-Wire Bus Buffer.


 


DC757A-B
LTC4302CMS-2 | Addressable 2-Wire Bus Buffer with Supply Level Shifting (Requires DC590)
DC757A-A
LTC4302CMS-1 | Addressable 2-Wire Bus Buffer (Requires DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4302的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览