LTC4218
LTC4218
推荐新设计使用热插拔控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 宽工作电压范围:2.9V 至 26.5V
- 可调、5% 准确度 (15mV) 电流限值
- 电流监视器输出
- 故障之前的可调电流限制定时器
- 电源良好和故障输出
- 可调浪涌电流控制
- 准确度为 2% 的欠压和过压保护
- 采用 16 引脚 SSOP 和 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装
LTC®4218 是一款热插拔控制器,允许电路板在带电背板上安全地插入和拔出。一个内部高压侧开关驱动器负责控制一个用于 2.9V 至 26.5V 电源电压的外部 N 沟道 MOSFET 栅极。一个专用的 12V 版本 (LTC4218-12) 包含预设的 12V 特殊门限,而标准器件 LTC4218 则提供了可调门限。
LTC4218 提供了一个准确的 (5%) 电流限值和电流折返限制功能。电流限制门限可以采用一个外部引脚进行动态调整。附加功能包括一个负责放大检测电压 (旨在执行以地为参考电位的电流检测) 的电流监视器输出。另外,该器件还提供了过压、欠压和电源良好监视功能。
Applications
- RAID 系统
- ATCA、AMC、μTCA 系统
- 服务器 I/O 板卡
- 工业
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4218CDHC-12#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4218CDHC-12#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4218CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4218CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4218IDHC-12#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4218IDHC-12#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4218IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4218IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4218CDHC-12#PBF | 量产 | |
LTC4218CDHC-12#TRPBF | 量产 | |
LTC4218IDHC-12#PBF | 量产 | |
LTC4218IDHC-12#TRPBF | 量产 | |
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC4218CGN#PBF | 量产 | |
LTC4218CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4218IGN#PBF | 量产 | |
LTC4218IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC4218CGN#PBF | 量产 | |
LTC4218CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4218IGN#PBF | 量产 | |
LTC4218IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC4218CGN#PBF | 量产 | |
LTC4218CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4218IGN#PBF | 量产 | |
LTC4218IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC4218 Demo Circuit - 12V / 100A Hot Swap Design using Parallel MOSFETs
- LTC4218 - Hot Swap Controllers
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4218
- LTC4218-12
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。