LTC4212

量产

具上电超时电路的热插拔控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可控制 2.5V 至 16.5V 的电源电压
  • 具浪涌电流限制功能的可调软启动
  • 快速关断时间
  • 无需外部栅极电容器
  • 具有电源良好输入以及可调定时器和毛刺干扰滤波器
  • 上电超时电路可与外部电源监视器相连接
  • 双级过流故障保护
  • 自动重试或闭锁模式操作
  • 用于外部 N 沟道 FET 的高压侧驱动
  • 采用 MS10 封装

LTC4212
具上电超时电路的热插拔控制器
Hot Swap Controller with Power Good Function Power-Up Waveforms Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4212的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览