LTC4099

量产

具过压保护功能的 I2C 控制型 USB 电源管理器/充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具 Bat-Track 自适应输出控制功能的开关稳压器实现了有限输入功率的较佳使用
  • 用于提供较佳系统性能和状态信息的 I2C 端口
  • 输入过压保护
  • 外部降压型开关稳压器的 Bat-Track 控制较大限度地提高了采用汽车和其他高电压电源时的效率
  • 可在采用低电量电池时实现即时接通操作
  • 可任选的过热电池查验器改善了高温电池安全裕度
  • 当输入功率有限或不可用时,理想二极管可无缝地连接电池
  • 全功能锂离子/锂聚合物电池充电器
  • 具热限制功能的 1.5A 最大充电电流
  • 转换速率控制降低了开关 EMI
  • 20 引脚 3mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装

 

LTC4099
具过压保护功能的 I2C 控制型 USB 电源管理器/充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB 隔离器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
USB电源管理器(PowerPath、电池充电器) 1
LTC4155 推荐用于新设计 具 I2C 控制和 USB OTG 功能的双通道输入电源管理器 / 3.5A 锂离子电池充电器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1396A

LTC4099EPDC Demo Board | I2C-Controlled USB Power Manager/Charger with Overvoltage Protection (requires DC590)

产品详情

Demonstration Circuit 1396A is an I2C-controlled, high-efficiency USB/5V Powered 1A Li-Ion battery charger/manager with the control hooks for an external HV battery-tracking step-down controller (LT3480 is recommended). The Input current is automatically limited for USB compatibility.  The DC1396's input voltage ranges from 4.35V to 5.5V, and the device provides overvoltage protection from up to 30V. The device features a CC/CV linear charger with a 4.2V charge voltage, C/x detection and timer termination.


 


 


DC1396A
LTC4099EPDC Demo Board | I2C-Controlled USB Power Manager/Charger with Overvoltage Protection (requires DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4099的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览